ジョイント ボール通販・販売特集
ジョイント ボールの特集ページです。
フローティングジョイント 標準形 JAシリーズやピロボールなどジョイント ボールに関する商品を探せます。
フローティングジョイント 標準形 JAシリーズ
被動体とシリンダの「芯ずれ」や「平行度の精度不足」を吸収します。
【特長】
・軸心合せが不要
・高級な加工精度が不要
・取付作業時間が大幅に短縮
・小形で高荷重引張圧縮力に適応
・長寿命(防塵カバー付)
・揺動角度:±5°
もっと読む- CAD:
- 3D
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
ピロボール
【特長】
・小さん容積で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。
【用途】
・工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構や、リンク機構に使用されています。無給油式は特に一定方向の荷重を負荷する場合に適し、食品機械などの油を嫌う分野や給油不可能な箇所に最適です。
- CAD:
- 2D
- /3D
SBJ ボールジョイント
0
【特長】
・ボールを利用した、ジョイントボルトです
・360°どの方向にも、ボール側のねじを±25°まで傾けることができます
・クランプナットを締めつけることで、希望の角度で固定できます
・内蔵されたスプリングワッシャのはたらきによりクランプナットをゆるめたとき、ボール側のねじが急に動きだすのを防止します
・ボール側と固定側の両方で、おねじまたはめねじが選択できます
もっと読む- CAD:
- 3D
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
フリージョイント FJ-0シリーズ
【特長】
・芯あわせ・平行度あわせが容易。
・短時間でセット可能。
・小形ながら高い引張・圧縮力に対応。
・潤滑剤を充填し給油不要。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
鋼球(精密ボール) SUS304 ミリサイズ
0
このステンレス鋼は熱処理によって硬化しないが、耐蝕性がよくなると共に非磁性、高い耐久性そして高温度低温度における優れた機械的諸性質を持っています。この特長は弁体などに広く使われています。