ジュラルミンケース通販・販売特集
ジュラルミンケースの特集ページです。
アルミツールケースシリーズやカギ付アルミケースなどジュラルミンケースに関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/06/28まで
- 数量スライド割引
アルミツールケースシリーズ
【特長】
・内側はEVA樹脂で全面表面加工りしてあり傷がつき難く収納物を衝撃から守ります。
・収納物に合わせて使える便利な仕切板付きです。
・バックル部分には鍵をかけれるので大切なものも収納できます。
カギ付アルミケース
防キズエポキシ粉体塗装を施したアルミケース。
【特長】
・ケースの内側は傷が付きにくく、収納物を衝撃から保護するウレタン製スポンジを採用。
・バックル部分をロックできるカギ付。
・材質(本体):アルミ合金。
・材質(芯材):合板。
・材質(ハンドル、コーナー):ABS樹脂。
・生産国:中国。
もっと読むステップハンドル付システムケース MONシリーズ
0
【特長】
・高さ8種類、幅6種類、奥行5種類の176サイズ、528機種のステップハンドル付の組立式システムケースです
・ステップハンドルは30°単位でロックし、耐荷重は25kgです
【用途】
・オールアルミ製で軽量なので、持ち運びする測定器に最適です
もっと読む- CAD:
- 2D
【穴加工対応】アルミケース MBシリーズ
小型、大型、薄型のアルミケースです。4サイズ追加になり、全51サイズになりました。
【特長】
・コの字型の上蓋と本体を組み合わせたシンプルな構造で使い易い
・カラーアルミ板厚は1.0、1.2、1.5ミリと、小型から大型サイズまで品揃えがあり充実
・「シャーシ補強なし」と「シャーシ補強あり」の2タイプ
【用途】
・測定器、電源装置やコントロールボックスのご利用に最適
もっと読む- CAD:
- 2D
コーナーガード付アルミケース EXPシリーズ(アルミパネルタイプ)
【特長】
・コーナー部がシリコンゴム製ガード付で、デザインと耐衝撃性に優れたアルミ押出材ケースです
・6サイズ追加し全73サイズ、上下カバー2色・フレーム8色の組合わせにより、合計16タイプの色仕様から選択可能です
【用途】
・測定器、産業用ファンレスPC、ネットワーク、通信機器、コントローラー等のケースとして利用可能
もっと読む- CAD:
- 2D
通常価格(税別) :
1,716円~
一部当日出荷可能
LEDバー照明
【特長】豊富なバリエーションを持つ標準タイプのLEDバー照明です。筐体は黒・シルバー、カバーは乳白色・クリア、発光色は白・黄色とバリエーションを揃えました。
※ACアダプターが必要な場合は
こちらからLED照明の
照度データや
使用例などが掲載した総合情報サイトがリニューアル!

- CAD:
- 2D
- /3D
アルミフリープレート A5052P
【最大10%プライスダウン!】長さ:100mm以上、幅100mm以上のサイズのプレートをプライスダウンしました。
小物・細長・大物サイズまで寸法・公差・仕上方法をフリーに選定!
- CAD:
- 2D
- /3D
OS型アルミサッシケース
高さが13種、幅が8種、奥行が5種の351サイズのケースシリーズです。
【特長】
・パネル、側板、天板、底板はすべてアルミ製で、加工・シルク印刷・彫刻が容易。
・組立式で独立型の筐体としても、マウントブラケットを利用してラック取付ユニットとしても使用可能。
・組立式ですのでパネル、側板、天板の加工が簡単です。
・すべての面が前面パネルとして利用できる万能型ケースです。
・オプションのマウントブラケット、チルトスタンドの取付は穴加工をして固定して下さい。
【用途】
・測定器、電源装置、検査機器、オーディオシャーシ等に利用可能。
もっと読む- CAD:
- 2D