ジャッキベース通販・販売特集
ジャッキベースの特集ページです。
ジャッキベース・固定ベースやアジャスタパッド 重荷重タイプなどジャッキベースに関する商品を探せます。
ジャッキベース・固定ベース
建地の単管・パイプを固定するためのベース。
【特長】
・固定ベース(適用パイプ径:φ48.6、ベースサイズ:120×120mm、質量:700g)。
・ジャッキベース(寸法:φ34×380L、ベースサイズ:140×140mm、質量:3,300g)。
・(一社)仮設工業会認定品。
【用途】
・仮設資材。
・パイプ足場の固定用。
【仕様】
・ジャッキベース ねじ径:TW34(台形ねじ)
もっと読むアジャスタパッド 重荷重タイプ
重荷重タイプのアジャスタパッドです。M10~M30までのバリエーションから選定頂けます。ハンドル付きで、調整がしやすいタイプのご用意もございます。
- CAD:
- 2D
- /3D
アジャスタパッド 標準タイプ
標準タイプのアジャスタパッドです。M5~M20までのバリエーションをご用意しております。材質は、ステンレス・スチールからお選びいただけます。
- CAD:
- 2D
- /3D
リニパワージャッキ(台形ネジタイプ) JWMシリーズ
JWM(台形ネジタイプ)は低速、低頻度に適したジャッキの標準タイプです。主な構成部品は台形ネジと高精度ウォームギヤです。
【特長】
・シンプルでコンパクトな構造により経済的です
・滑り接触の台形ネジ特性を生かし、低速、低頻度の用途に最適です
・台形ネジは計算上セルフロック性を有しており、荷重保持が可能です
もっと読むミニジャッキ JS-2N
0
ラチェット機構付きでスムーズに操作できるジャッキです。
【特長】
・ラチェット機構付きで、左右の切り替えがワンタッチ。
【仕様】
・寸法:幅180×高さ145×奥行き85mm
・質量:1,300g
・高さ:148~200mm
・材質:鉄
【用途】
・家屋の修理や軽作業
もっと読むスクリュージャッキ(SJK)
【特長】
・機械加工ワーク保持時のクランプの高さ調整に使用
・クランプとの併用で使用
・材質:本体はS45C(焼入HRC30±5)/スクリュー部S45C(焼入HRC35±5)
・表面処理黒染め
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D