スプルー除去工具/スプルーヒートガン(10PACK-はこて先のみ)【1~10個入り】
0
【特長】
・射出成形機の火災事故に注意!バーナーや火を使わずにスプルー詰まり(スプルー取られ、キャビ取られ)を解消する専用工具です。
・トリガーを引いている間のみ加熱します。
・こて先は柔らかい銅製なので、作業スペースによって曲げて使用でき、またスプルーを傷つけにくいです。
・M-SRT-Aは本体に、径の異なるコテ先(Φ1.5,2,3,4,5)が各1種類(計5本)付属しています。
・10PACK-~は各径こて先のみの10本パックです。
・本体仕様:電源AC100V 出力150W 電源コード1.4m
・こて先最高温度:350℃
【使用方法】
・こて先を本体に取り付けた後、30秒トリガースイッチを引き続けると、こて先が約350℃まで加熱します。
・トリガーを離し20秒程度待った後、こて先を本体から抜き取り(スペースあれば本体に取り付けたままの作業も可能)、固着したスプルーや残留樹脂に突き刺します。
・固化後に樹脂を抜き取ります。
【関連記事】
・射出成形現場の安全対策(火災)の記事はこちら
もっと読む