ショーワ プレフラッシュPC-1 (2袋入)【2個入り】
0
【特長】
・プレート熱交換器専用洗浄剤です。
・プレート熱交換器を分解せずに、取り付けたまま循環洗浄が可能です。
・塩酸やフッ化物を使用していないので、構成材料に悪影響を与えません。
・洗浄中の終了目安を「ショウチェッカー」(別売り)によって確認することが可能です。
・酸洗浄後(プレフラッシュPC-1)にアルカリ洗浄(プレフラッシュPS-2)を行うので、系内中和が不要です。
【用途】
・プレート熱交換器に付着したカルシウムスケールの除去に。
【商品仕様】
・容量(kg):10
・横×縦×高さ(mm):330×230×170
・トラスココード:101-7741
・質量:10.4kg
もっと読む