シーラー ヒーター 線通販・販売特集
シーラー ヒーター 線の特集ページです。
クリップシーラー Z-1 本体/交換用テープ・ヒーター 6-9179やコーツヒーター スカートなどシーラー ヒーター 線に関する商品を探せます。
リボンヒーター(テープヒーター)
【特長】
・フレキシブルなテープ状電気ヒーターです。
・屋内用、非防水型のテープヒーターです。
・端末処理不要の規格品ですので、加工の手間なくご使用いただけます(電源ケーブル端末部M4丸端子付き)。
【用途】
・配管、小型容器などの保温・加熱に。
もっと読むリボンヒーター(バンドヒーター)
0
【特長】
・フレキシブルなテープ状電気ヒーターです。
・屋内用、非防水型のテープヒーターです。
・発熱部処理不要の規格品です(電源ケーブル端末切りっぱなし)。
【用途】
・配管、小型容器などの保温・加熱に。
もっと読むテープ状電気ヒーター
0
【特長】
・任意の長さに切って使える自己制御型ヒーターです。
【用途】
・配管・バルブなどの凍結防止・保温に。
・タンク・ホッパーなどの凍結防止・保温に。
・液体・粘性物質・・・流動性維持(凍結防止・プロセス保温)
・気体・ガス類・・・液化・結晶化・結露防止
・粉体・固形物・・・凝固防止・水分の付着防止
もっと読むシリコンベルトヒーター
0
【特長】
・加工性の良いシリコンラバー素材のベルト状電気ヒーターです。
・柔軟性に富み、加熱面によくフィットするため熱伝達が効果的に行えます。
・結露防止、凍結防止用にお勧めです。
投げ込みヒーター
0
【特長】
・錆に強いSUS316Lなので屋外の作業でも安心です。
・空焚き防止の温度過昇防止装置付きです。
・3本足でしっかり設置できます。
・アース付きで安全です。
【用途】
・寒さで固まった材料をほぐしたり清掃など工事現場での作業に。
・冬場の園芸や農作業、家畜小屋の掃除などに。
・アウトドアでの缶やレトルト食品の温め、食器洗いなどに。
・寒い季節の洗車作業に。
・理化学の実験などに。
【材質】
・ヒーター部:SUS316L
・本体:PVC樹脂
もっと読む- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
ファイヤーロッド・カートリッジヒーター
高ワット密度で熱効率に優れたカートリッジヒータ。
【特長】
・最大使用温度760℃でヒーター径1/8インチから3/4インチまで、バリエーションが豊富。
・発熱線、絶縁材、シース材を独自の方法で配置し、発熱体とシース表面の温度差を最小限に抑えている。
・機械的および熱的にも堅牢で長寿命。
【用途】
・プレス機や成形機などの金型加熱に最適。
もっと読む