シート滑り止め通販・販売特集
シート滑り止めの特集ページです。
滑り止めシートや滑り止めゴムシートなどシート滑り止めに関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
滑り止めシート
0
【用途】
保管棚の棚板に敷く滑り止めシートです。
【特長】
・表面にウレタンを使用しているため強度があります。
・カラー:グレー
もっと読むゴム製すべり止めシート【5~10個入り】
0
【特長】
・ゴム表面は、すべりにくいシボ加工をしています。
・ゴム部は、耐水・防水性に優れています。
・はさみやカッターで自在に切り出すことができますので、お好みのサイズにカットできます。
・強力な粘着剤を使用し、ピタッと張り付き剥がれにくいです。
・シール部分は、VOC対応で無溶剤の水性粘着剤を使用したECO仕様です。
【用途】
・棚の落下防止用に(地震対策)。
・トラック・台車・パレット上の滑り止め用に。
・階段のステップや床の滑り止めに。
・箱内の製品の傷防止用に。
・手すりの滑り止めに。
・パイプや柱に巻いて、安全対策に。
・作業台・工具箱に表面に付けて滑り止めに。
・スロープの滑り止めに。
・屋内用。
【材質】
・エチレンプロピレンゴム(EPR)
もっと読む滑り止めシート(80×80mm、屋外用)【5個入り】
0
・用途…屋外の階段・傾斜通路、玄関口の床面、脚立やトラック、フォークリフトのステップ等
・人造砥粒を使用していますので素足で踏む場所には貼らないでください。
・裏紙をはがすだけで簡単にきれいに貼れます。
・耐水性に優れた感圧性粘着剤を使用しており、雨水等ではがれることはありません。
・凹凸面にもよくなじみます。
・階段、段差等の危険表示効果もあります。
もっと読むすべり止めシート A4サイズ
0
【特長】
・熱膨張マイクロカプセルを練り込んだ熱硬化性樹脂を基布にコーティングし、硬化微細発泡させた素材で、高い滑り止め効果を発揮します
・耐薬品性に優れており、酸・アルカリにも強いです
・任意のサイズ・形状にカットしていただくことも可能です
・薄型のため自然な使用感が保てます
・屋内用
【用途】
・マットや家具、電化製品のずれ防止用下敷きとして
・道工具の滑落防止として
・ケース・備品のズレ防止、滑落防止として
・積み荷のズレ防止として
・仮固定用のマットとして
【材質】
・ポリエステルに化学発砲ポリマーをコーティング
もっと読む幅広踏み台(天板滑り止めシート付き)
0
【特長】
・天板には滑り止めシートがついています。
・ちょっと高さが必要な作業等に。
【商品仕様】
・サイズ(mm):900×350×150
・重量(kg):約4.5
・材質:本体/アルミニウム(メラミン焼付塗装)、滑り止めシート/セラミックス、足ゴム/エラストマー
・耐荷重:約150kg
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
透けるノンスリップテープ(屋外用)
0
透明度が高く、貼った下地の風合いを損なわない滑り止めテープ。
【特長】
・施工面の意匠を損なわず、グリップ効果を発揮できる透明タイプの滑り止めテープ。
・貼った後の乾燥時間が不要で、貼った直後から滑り止め効果を発揮。
・水や油がかかっても、滑り止め効果は変わらない。
・透明度が高い為、貼った下地の意匠を損なわない。
※凹凸面に施工する場合は、施工面に下地処理(別売:シーラントN3K)を行ってください。
※長尺サイズのため、途中に継ぎ目が発生しテープがカットされている場合がありますのでご了承願います。(その場合、長さを1m追加させて頂いております。)
【用途】
・大理石床等、床面の意匠を損ないたくない箇所に最適。
・オフィスビル、ホテルのフロント等に最適。屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)
もっと読むノンスリップカーシート
0
【特長】
・車両座席への汚れを防止するカバーです。
・滑りにくいので、作業しやすいです。
・薄いので廃棄時も嵩張らないです。
・使いやすいミシン目入りです。
・ロール状なので、扱いが楽です。
・紙に比べ軽量です。
【用途】
・座席の汚れ防止
・学習チェアのカバー
もっと読むゴムシートシート
【特長】
・耐摩耗性と弾力に優れています。
【用途】
・すべり止め、クッション材。