17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

シートパレット通販・販売特集

シートパレットの特集ページです。 標準ウレタンシートやパイオランマスカー【24~60個入り】などシートパレットに関する商品を探せます。

  • 標準ウレタンシート
  • パイオランマスカー【24~60個入り】
  • 樹脂シート-ふっ素樹脂・超高分子量ポリエチレン-
  • ふっ素樹脂フィルム ニトフロン No.900/No.901/No.902【1~300個入り】
  • プラスチックパレット(軽量タイプ) 最大静荷重4000Kg
  • アルミニウム板
  • チューコーフロー Gタイプファブリック
  • ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
  • エンボスシュータ板
  • メッシュパレット