シロクマ 手すり通販・販売特集
シロクマ 手すりの特集ページです。
グランド手すりやエンパイア手すりなどシロクマ 手すりに関する商品を探せます。
グランド手すり
0
【特長】・ミディアムオーク仕上げ。【用途】・室内用補助手摺。【材質】・集成材+ステンレス。
エンパイア手すり
0
【特長】・ひのき無塗装。【用途】・手摺/パイプ。【材質】・国産ひのき+真チュウ。
手すり丸棒
0
【用途】
・玄関、トイレ、廊下、階段などの室内用手すりに。
【材質】
・タモ集成材
手すり用補強板
0
【用途】
・壁に強度がない場合に使用する手すり用補強板。
【材質】
・タモ集成材
両側手すり
0
【特長】
・高さ1100mmタイプです。
【材質】
・主要部:アルミ合金 両側手すり
ソフト手すり
0
材質は手すり部分がエラストマー樹脂で、取付芯部はアルミ材。抗菌、防カビ処理が施してある。樹脂を使用しているので湿気に強い。浴室、トイレ、キッチンなど。
折たたみ手すり じゃません!とって
0
【特長】
・ご家族に優しい思いやりの折たたみ手すり!
・耐荷重(kg):100。
【材質】
手すり:天然木、ブラケット:亜鉛ダイキャスト、カバー板:ABS樹脂、フィルム:PET。
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
移動式足場SNP型用手すりセット
0
【特長】
・幅木高さが150mmになりました。
【用途】
・移動式足場SNP-20用の手すりセット。
【材質】
・アルミ合金
もっと読む