シリンダー 錠 サムターン通販・販売特集
シリンダー 錠 サムターンの特集ページです。
面付シリンダー錠 2100型 トータルロック2100シリーズや面付シリンダー錠 2550型などシリンダー 錠 サムターンに関する商品を探せます。
面付シリンダー錠 2550型
0
外筒チェンジ式による、引き出し、右開き扉兼用型です。
【特長】
・別売のマスターキーで一括管理もできます(MK型のみ)。
・面付シリンダー錠2520型の後継機種で、キー番号は共通で使えます。
・キーはプラスチックカバー付です。
・鍵違い数は300通りです。
・マスターキー機能付は1マスターキーにつき80通りです。
【用途】
・面付タイプなので、かぶせ扉などに適する。
もっと読む- CAD:
- 3D
ミリオンロック 面付シリンダー錠 7810型
0
右開き扉用の面付シリンダー錠。
【特長】
・キーは抜き差し方向のないリバーシブルタイプ。
・施錠時・解錠時ともに360°回転位置で簡単に抜き差し可能(従来品比)。
・解錠時にキーが抜けず、施錠忘れがない仕様(マスターキー機能付)も用意。
・本体およびデッドボルトは、錆に強いステンレス鋼(SUS304)製。
・ディンプルキー仕様で鍵違い数は最大100万通り。
もっと読む- CAD:
- 3D
シリンダー本締錠 208
0
【特徴】切断防止用焼入鋼ピン内蔵。シリンダーカラーが空転するため、パイプレンチ等でぬき取られる心配がありません。
ミニシリンダー錠 910MS型
0
小型のディンプルシリンダー錠です。
【特長】
・キーは抜き差し方向のないリバーシブルタイプで、90°回転1ヶ所抜けです。
・施錠時のみ抜けるため、施錠忘れがありません。
・鍵違い数は最大47,000通りです。
【用途】
・自動販売機、屋外用分電盤、小型防犯機器などに使用。
もっと読む- CAD:
- 3D
標準型シリンダー錠 C-4
【特長】
・鍵は360°回転で施錠時・解錠時ともに抜差しできます。
【用途】
・ロッカー・引出し。
- CAD:
- 2D
通常価格(税別) :
1,100円~
一部当日出荷可能
シリンダー錠 CYL-V18型 LX型ケースロック用
0
防犯性と操作性を極めたLX型ケースロック専用のシリンダー錠です。
【特長】
・LX型ケースロック用のディンプルキー片面シリンダー錠です。
・本体材料がステンレス鋼(SUS304)/黄銅、ヘアライン仕上げです。
・本体材料が黄銅、真鍮ヘアライン仕上げクリアーの2つのタイプより選択ができます。
【用途】
・防犯、安全対策として最適。
もっと読むシリンダー付ラッチ錠 C-133-1
0
【特長】
・鍵を時計方向へ30°回転するとラッチが10mm作動します。
・鍵は内部のばねの力で自動的に抜差しできる位置へ復帰します。
【用途】
・自動販売機・配分電盤・制御盤
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
通常価格(税別) :
3,083円~
一部当日出荷可能