シリンダー ヨーク通販・販売特集
シリンダー ヨークの特集ページです。
平行開閉形エアチャック 標準タイプ MHZ2シリーズやオートラッチ ースプリング荷重選択ーなどシリンダー ヨークに関する商品を探せます。
平行開閉形エアチャック 標準タイプ MHZ2シリーズ
標準タイプの平行開閉形エアチャック。
【特長】
・リニアガイド採用で高剛性・高精度
・作動方式:D 複動形、S 単動形(常時開)、C 単動形(常時閉)
・マルテンサイト系ステンレス鋼
・ボディ厚さ公差:±0.05mm
・ガイドのボディ厚さ方向の出張りなし
・取付再現性の向上従来タイプより深さが0.5~2mm深いので、取付けがより確実
もっと読む- CAD:
- 3D
オートラッチ ースプリング荷重選択ー
【スプリング規格追加】従来品と比べ約2倍の荷重のスプリングが選択可能になりました。ワークを強く固定したいシーンでお使いください。プリント基板や金属プレート等、薄板状のワークを簡単に位置決めできます。
- CAD:
- 2D
- /3D
電磁ホルダ
【特長】・スタンダードタイプ、薄型タイプ、超薄型タイプからお選びいただけます。・本体吸着部のまわりにコイルをまいた電磁ホルダです。(極性任意)・工業用ロボットの把持部などに使い、小加工物の吸着運搬に使用します。・磁力のON/OFFとその遠隔操作に電気的制御が応用できます。・電源として整流器が必要です。対応する電圧の整流器を選択ください。(適合整流器:MGEC)
- CAD:
- 2D
- /3D
通常価格(税別) :
8,220円~
一部当日出荷可能
アンチバックユニット
搬送ラインのパレット逆送防止など搬送装置に使用されています。ツメ、スプリング、ボデーの材質、表面処理を選択できます。
- CAD:
- 2D
- /3D
- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
ウルトラスプリング圧縮コイルばね
ウルトラスプリングは「基準時高さの荷重」と「許容時高さ(=密着長時髙さ)の荷重」の2点で管理を行っているため一般な許容最大たわみによる寿命計算に、より近い荷重特性を維持しています。
- CAD:
- 3D
ローラアジャスト ばねタイプ
ばね機構によるローラ・アイドラーのオートテンショナーです。
スパナ、レンチで簡易に取付、テンションの調整が可能です。
取付方法・使用例につきましては概要・仕様をご参照ください。
- CAD:
- 2D
- /3D