シリコンチューブ通販・販売特集
シリコンチューブの特集ページです。
シリコンチューブ 10m/20m (0.5m単位指定可能)や耐熱シリコンチューブなどシリコンチューブに関する商品を探せます。
耐熱シリコンチューブ
電気絶縁性、耐候性、耐薬品性、柔軟性、耐熱性に優れているシリコンチューブです。
通常価格(税別) :
1,659円~
一部当日出荷可能
- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
シリコンチューブ
0
【特長】・柔軟性に優れています。・成型品のため寸法誤差が生じます。
シリコンチューブ 3×5 長さ1m
0
【特長】
・-60~+200℃におよぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水・薬品に対して優れた耐性を示します
シリコーンゴムチューブ(SRー1554)
0
【特長】
・耐熱性に優れ、180℃までの使用に耐えられます
・耐寒性にも優れ、-40℃までの使用が可能です
・幅広い温度条件の下、弾性を保有しています
・食品衛生法厚生省告示85号適合品です
・酸素・オゾン・紫外線に対して安定的で、耐候性が非常に良好です
・電気絶縁性に優れます
・色相は乳白色半透明のため、流体が目視できます
【用途】
・理化学機器のチューブ
・食品関連流体の移送用ホース
・自動販売機用のチューブ
・風呂用温水循環器用のホース
・内径部に存在する物を保護するチューブ
・各種シール性素材として使用可能です
もっと読むシリコンチューブ 長さ10m
0
【特長】
・-60~200℃の幅広い温度範囲でゴムとしての弾力性を保持し、薬品・オゾン・湿気・電気絶縁・熱水に対して優れた耐性を示すシリコンチューブです
・引き裂き強度に優れ、幅広い用途に使用できます
- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
シリコーンチューブ 1018
0
【特長】
・食品衛生試験に適合したハイグレードなシリコンチューブです
・オゾン・湿気・電気絶縁・熱水・薬品に対して優れた耐性を示します
・一般工業用、理化学・分析