液中微鉄粉除去用 マグキャッチフィルター MGCF-225
0
【特長】
・液中(クーラント液、洗浄液、作動油、冷却水等)の微鉄粉を除去します
・一般的な磁石の10倍以上の磁力があるネオジウム磁石を採用することで、最小捕捉粒子径0.05ミクロンの鉄粉回収を可能にしました
・ワンパスあたりの捕集効率は10ミクロン以上で約95%、3~5ミクロンでも約60%キャッチします
・配管途中に接続するインラインタイプのため、液体すべてに磁力を発揮します
・メンテナンスも2ステップのみで非常に簡単です
・切削、研削、シェービング、放電なでの各種加工では、精度向上だけでなく、切削工具に代表される消耗品の延命も可能です
【用途】
・クーラント液中のスラッジ、微鉄粉の除去に
【材質】
・ボディ:ステンレス
・マグネット:ネオジウム磁石
・ボウル:PET
もっと読む