B型シリカゲル(箱入) TSGシリーズ【120~2,000個入り】
0
【特長】
・一般的なシリカゲル(A型)より細孔容積が大きいのが特徴で、高湿度の状況下で多量の水分を吸着します
・物理的に吸着された水分は、湿度が下がると徐々に放出されるので、周りの湿度に応じて、吸水と脱水を繰り返しながら調湿いたします
・吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に高湿領域の吸湿に優れ結露防止に有効です
・天日干しで再生可能です
・99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です
・吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません
【用途】
・湿度の調節に
・結露防止に
・天然素材(木材、皮革)の保管に
【材質】
・主成分:シリカゲル(二酸化ケイ素)
もっと読む