シュナイダーエレクトリック スイッチ通販・販売特集
シュナイダーエレクトリック スイッチの特集ページです。
フラットコマンドスイッチ AB12シリーズやミニストッパスイッチ STMなどシュナイダーエレクトリック スイッチに関する商品を探せます。
フラットコマンドスイッチ AB12シリーズ
0
各種の用途に応じた機種を揃えています。
【特長】
・4チップLED内蔵で良好な視認性を確保。
・金メッキ接点使用による高接触信頼性。(高信頼形)
・丸洗い洗浄が可能。(シール形)
・メカキータイプで確実な操作感覚。
・アース端子付で静電気対策も万全。
もっと読む- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
ミニストッパスイッチ STM
【特長】
・Φ8×8mm最小形、焼入ストッパ面を有するミニスイッチ。
・狭いスペースに適す。
・装置・機器の小形化、コストダウンに効果的。
・直進当り用と、偏角当り用がある。
・防水形(IP67)は、可動部だけでなくストッパ面もゴムブーツの内側で防塵されている。
・可動部は板バネでフリクションレスなので、可動部のカジリが起こらない。
・限られた取付スペースに直接埋め込むことで、機械の小形化が実現可能に。
・取付基準寸法精度がよいので、交換作業が容易。
【用途】
・シリンダーによるワークの着座確認に最適。
・ワークと治具の着座確認に最適。
もっと読む- CAD:
- 2D
- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
小形・大電流用スイッチ群 Sシリーズ
豊富なバリエーションを揃えた高品質小形・大電流用ロッカスイッチです。
【特長】
・特殊な端子加締方式の二重固定加締により、はんだ付けによる端子ガタ等が生じません。
・小形・大電流用ロッカスイッチの切換え機構は、シーソー方式です。
・長寿命、堅牢で容量を大きくとれるといった優れた特長を備えています。
・特殊な銀合金接点により、耐アーク性に優れ、常に安定した接触と接点の長寿命が得られます。
・小形ロッカスイッチ(SW-3006A、3007A、3008A)は、防塵保護構造を採用し、外部からの塵埃等による接点部への障害を保護し、接触安定性などに優れた効果があります。
・大電流用(SW-3821~3833)は、小形でありながら、抵抗負荷30A、誘導負荷15~30Aの大電流の切換えに対応致します。
もっと読むSZ-CDシリーズ 電磁開閉器
0
【特長】
・IC出力用コイル駆動ユニット SZ-CDシリーズ
・電子制御回路のトランジスタ出力(DC24V)で、電磁接触器、開閉器のコイルを駆動させることができます
・サージ吸収機能付です(SZ-CD5形を除く)
・出力は有接点(リレー)式と無接点(SSR)式を用意しています
もっと読む- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
全モールドロッカスイッチ JWシリーズ
接触信頼性を向上させたロッカスイッチ。
【特長】
・操作部とケース部間にカバーを追加し、塵埃が侵入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させている。
・JW-Sタイプは、簡易防塵構造を持ち、接触信頼性を向上。
・小形で、10A定格の高容量。
・JW-Mタイプは、定格電圧AC 120V、定格電流5AのTV規格認定を受けている。
・JW-MWタイプは、デザイン性に優れたパネル防水(IP67適合)タイプをラインアップ。
・JW-Lタイプは、定格電圧AC 120V、定格電流8AのTV規格認定を受けている。
・JW-LWタイプは、16A・2極回路で安全性に配慮したパネル防水(IP67適合)タイプをラインアップ。
【用途】
・通信機器、無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等。
もっと読む分電盤用操作スイッチ セレクタスイッチ AS22形
0
協約形分電盤ブレーカと同一寸法のセレクタスイッチです。(2ノッチ品および3ノッチ品:手動復帰)
【特長】
・協約形分電盤ブレーカならびにオートブレーカ漏電遮断器DEPTH60シリーズに合せた、高さ60mmのコマンドスイッチです(操作部以外)。
・協約形分電盤ブレーカの連結取付板に、ワンタッチで取付けることができます。
・端子を片側に集約していますので、取付けが容易に行えます。
・ツマミの方向を45o毎に変えることができますので、縦取付けをはじめ、左右の横取付が可能です。
もっと読む- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
セレクタスイッチ(照光タイプ) A30NWシリーズ
Φ30mm セレクタスイッチ。短胴化、配線方向変更による制御盤の小型化を実現。
簡単配線のプッシュインPlus端子台タイプを追加。作業性・安全性を向上。
【作業性】
・1段に3スイッチユニットが取りつけられ多段の増設も可能(ねじ端子台タイプ)。
・丸形圧着端子に対応した、端子ねじホールドオン構造(ねじ端子台タイプ)。
【安全性】
・確実かつ簡単に操作できるロックレバー機構を採用。
・フィンガープロテクト構造により安全性を追求。
・配線の緩みの発生がなく、メンテナンスフリーを実現(プッシュインPlus端子台タイプ)。
【品揃え】
・ボタン、ベゼルにおいて色/形状ともに豊富な品揃え。
もっと読む磁気吹消基本スイッチ【X】
磁気吹消機構を内蔵した直流電流専用スイッチ。
【特長】
・接点機構にアーク吹き消しを有効にするための永久磁石を内蔵。
・形状、取りつけ方法などは、形Z一般用基本スイッチと同一のコンパクトサイズ。
- CAD:
- 2D
- /3D
- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
イネーブルスイッチ HE1B形イネーブルスイッチ【10個入り】
0
ティーチングペンダントなどに内蔵するイネーブル装置に最適。
非常時の危険回避に最適な「3ポジション」スイッチ。
【特長】
・人間工学に基づいた危険回避のためのOFF⇒ON⇒OFF、3ポジション動作。
・押し込みによるON⇒OFFは、直接開路動作機能(EN 60947-5-1/IEC60947-5-1 付属書K)。
・押し込みによるOFF(ポジション3)⇒離してOFF(ポジション1)の間には、ON状態にならない構造(IEC60204-1:9.2.5.8項、IEC60947-5-8:7.1.9項)。
・小形で軽量、しかも高い信頼性。
もっと読む