シャプトン砥石通販・販売特集
シャプトン砥石の特集ページです。
セラミックファイバースティック砥石 平形 粒度#1200相当(赤色)やニュースーパーストーンミニ【10個入り】などシャプトン砥石に関する商品を探せます。
ニュースーパーストーンミニ【10個入り】
超繊細な作業向けに特別開発された研磨用砥石です。
小さいサイズにも関わらず、強度と弾力性に優れ、研摩作業の効率化に役立ちます。
【特長】
・ニュースーパーストーンミニは、0.3×0.3mmから1.4×1.4mmまでの超繊細な作業向けに特別に開発された研磨砥石です。
・さまざまな鋳型や金型の細かいラップ仕上げに適しており、これまでの油砥石やルビー砥石と違い、小さなサイズにもかかわらず強度と弾力性に優れ、研磨作業の効率化に役立ちます。
もっと読む通常価格(税別) :
3,740円~
一部当日出荷可能
- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
ダイヤモンド砥石 TABシリーズ
0
【特長】
・従来の砥石の10倍以上の速さで正確に研げます
・従来の砥石のように目づまりがありません
・水平修正の手間が従来の砥石と違い必要ありません
・NCによる削り出しなので常に水平が保てます
【用途】
・超硬、焼き入れ鋼、セラミックスなどの研磨
・焼き入れ鋼の黒皮取り
・カンナ刃の裏出し、角度出し
・包丁、ハサミ、タガネなどの刃研ぎ
・ガラス、陶器、貝殻などの加工
【材質】
・砥材:ダイヤモンド
・本体:一般構造用炭素鋼(SS400)
もっと読むニュースーパーストーンミニセット
0
超繊細な作業向けに特別開発された研磨用砥石です。
小さいサイズにも関わらず、強度と弾力性に優れ、研摩作業の効率化に役立ちます。
【特長】
・ニュースーパーストーンミニは、0.3×0.3mmから1.4×1.4mmまでの超繊細な作業向けに特別に開発された研磨砥石です。
・さまざまな鋳型や金型の細かいラップ仕上げに適しており、これまでの油砥石やルビー砥石と違い、小さなサイズにもかかわらず強度と弾力性に優れ、研磨作業の効率化に役立ちます。
もっと読む- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
ニュースーパーストーン丸棒
ニュースーパーストーン丸棒は、専用のスーパーストーンホルダーでの使用はもちろん、マイクロモーターのハンドピースに取り付け、先端工具としてご使用いただけます。
【特長】
・形状保持力がアップ!
・耐久性がアップ!
・進化した切削力!
・より高いない熱性能!
・すばらしい強度と柔軟性をあわせ持ち、なめらかな研磨面を御提供します。
・目詰まりせず、かつ折れにくいので、細かな面、微細な箇所においても美しい研磨仕上げを可能にします。
・ヤスリや、サンダーを使えば、任意の形状に加工できるフレキシブルさを持っています。
もっと読む人造白色油砥石
【特長】
・A油砥石より高度の仕上面を要求する作業の場合に天然代用として使用致します。
・組織極めて緻密にして、硬く、精密仕上に適して居ります。
通常価格(税別) :
1,150円~
一部当日出荷可能
大和製砥所 油砥石
【特長】
・強靭な材質のA砥粒を主原料として作られています。
【用途】
・鉄や鋼など抗張力の高いもののバリ取りや取りシロの多い粗仕上げに最適。
通常価格(税別) :
1,391円~
一部当日出荷可能