17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

シャフトシール通販・販売特集

  • オイルシール U型 基本型式 UE型
  • Oリング Pシリーズ
  • 標準オイルシール TC型
  • 標準タイプ・シール付タイプ
  • シール G形
  • C形止め輪(軸用)
  • シムリング【1~30個入り】
  • セットカラー 止めねじ固定 スタンダード/コンパクト/幅広 タイプ
  • C形止め輪(穴用)
  • Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(固定用・運動用)【1~10個入り】

シャフトシールの特集ページです。 オイルシール U型 基本型式 UE型やOリング Pシリーズなどシャフトシールに関する商品を探せます。