シャフト 研磨 機通販・販売特集
シャフト 研磨 機の特集ページです。
GU-1 円筒研磨機や97mm 刃物研磨機などシャフト 研磨 機に関する商品を探せます。
GU-1 円筒研磨機
0
汎用旋盤に取り付けて簡易円筒研磨を可能とするグラインディングユニット。
【特長】
・汎用旋盤に取り付けて使用する円筒研磨機
・これまで外注していた研磨をご自分の旋盤で実現できる
・4種類のスピンドルが付属したフルセット
・様々な大きさのワークに対して内径研磨、外径研磨、端面研磨ができる
【用途】
・主に金属製円筒状ワークの内径、外径研磨に使用
・汎用旋盤の刃物台にセットし、刃物で加工後に芯出しせずにそのまま研磨が可能
もっと読む97mm 刃物研磨機
0
【商品仕様】
・電源…AC100V
・電流…高速:1.0A、低速:0.7A
・消費電力…高速:100W、低速:70W
・回転数…高速:3500rpm、低速:2800rpm
・定格使用時間…約15分(モーター温度130℃で自動停止)
・研削砥石…
ダイヤモンド粒度:#400
サイズ:直径97mm×30(厚)×20(穴径)mm
・コード長…2m
・サイズ…180×170×140(H)mm
・重量…約1.8kg(コード、砥石を含む)
・付属品…ダイヤモンド研削砥石(#400)×1個
アウターフランジ用六角レンチ×1本
インナーフランジ用レンチ×1本
防塵マスク×5枚
・JAN:4518340445437
もっと読む通常価格(税別) :
22,980円
一部当日出荷可能
ドリ研ローソク形 ハイス鋼用研磨機
0
【特長】
・バリも少なく、真円に近い穴があきます
・ドリルをチャックに設定して差し込むだけで、簡単に研磨できます
・シンニング研磨ができます
・面取り研磨ができます
・ロングドリルの研磨にも対応しています。刃先を固定する方式の為、ロングドリル研磨時にも通常と同じ使用感で研磨できます
【用途】
・ハイス網ドリルをローソク形状に研磨できます
・ハイス網ローソク形状ドリルを再研磨できます
もっと読むドリル研磨機 DK-50
0
【特長】
・テーパーシャンクドリルの再研磨が可能です
【用途】
・Φ13.0~Φ50.0までのテーパーシャンクドリルの再研磨に
ドリル研磨機 ドリ研 X26
0
【特長】
・刃先設定器にチャックを差し込み設定する
・刃先研磨口に差し込み研磨する
・シンニング研磨口に差し込み研磨する
・調整ダイヤルでシンニング幅が調整できます
・標準で先端角118°の砥石(N-874-1)がセットされております
・別売で先端角135°の砥石(N-874-2)もあります
・別売135度砥石を取り付けできます
【用途】
・鉄工用ストレートドリルの再研磨に
もっと読むフレキシブルシャフト1
0
生産の向上に役立つフレキシブルシャフト1。
【特長】
・作業しにくい箇所や、従来の工場では作業効率が芳ばしくない工程に手軽に使用でき、生産の向上に役立ちます
・コレットチャックタイプでΦ3・Φ6用です
・重い電動工具やエアー工具に比べ、軽くて、使いやすく疲労度を大幅に軽減されます
【用途】
・大型のワークの研磨仕上げに最適。
もっと読むドリ研ローソク形 超硬用研磨機
0
【特長】
・超硬スポットカッターの3力所が研磨できます
・ドリルをチャックに設定して差し込むだけで、簡単に研磨できます
・シンニング研磨ができます
・ロングドリルの研磨にも対応しています。刃先を固定する方式の為、ロングドリル研磨時にも通常と同じ使用感で研磨できます
【用途】
・超硬ドリルをローソク形状に研磨できます
・超硬スポットカッターを再研暦できます
・面取研磨ができます
もっと読む研磨機
0
【特長】
・包丁(菜切、文化、牛刀、刺身、出刃、ペティ)、カンナ、ノミ、彫刻刀などの刃物の研磨作業に最適です
・簡単に上下調節ができる水滴防止用クッション付きです
・便利な刃物ガイド付きです
【用途】
・ハサミ、包丁等の刃物研磨に
【材質】
・刃物ガイド
・スパナ
・水タンク
・排水ホース
もっと読む