シャフト クロス通販・販売特集
シャフト クロスの特集ページです。
シャフト ストレートタイプやシャフト 片端おねじ・片端めねじタイプなどシャフト クロスに関する商品を探せます。
研磨ロッド
外径公差『h7』、『g6』に仕上げました。研磨済みなので工程削減が可能!【材料】S45C相当、SUS303、SUS304
- CAD:
- 2D
- /3D
小径ロッド
外径、長さを『0.1mm』単位で指定可能。『外径公差0、-5μm』と高精度!【材料】SKH51、SUJ2、SKD11、SUS440C、SUS304、粉末ハイス鋼、C3604
- CAD:
- 2D
- /3D
回転軸 ストレートタイプ
硬度に加え耐食性を備えた新材質:高硬度ステンレスが加わりました。引張強さ・耐食性を要する箇所にご使用ください。
追加工最大50%の大幅値下げ!
キー溝最大4個・平面取り3個まで可能!さらにL寸最大1000mmまでに拡大!
【基本形状】ストレート
【軸端形状(左)】加工なし
【軸端形状(右)】加工なし
【材質】S45C相当、SUS304、SCM435、高硬度ステンレス
【追加工対応】キー溝、平面取り、2面取り、止め輪溝、スリットカム用溝、L寸法公差変更、スパナ溝、C面取幅変更
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D