サーモ キャップ システックの特集ページです。 サーモキャップ(発熱監視用絶縁端子キャップ) 可逆タイプ【10~100個入り】やNRFシリーズサーキットプロテクタ サーキットホルダ【5~10個入り】などサーモ キャップ システックに関する商品を探せます。
JAPPY
サーモキャップ(発熱監視用絶縁端子キャップ) 可逆タイプ【10~100個入り】
IDEC
NRFシリーズサーキットプロテクタ サーキットホルダ【5~10個入り】
ミスミ
グンゼエコカバー(標準着脱式断熱カバー)
NRLシリーズサーキットプロテクタ 防塵カバー
BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロックアクセサリ BAC形ターミナルカバー【10個入り】
NRAシリーズサーキットプロテクタ 防塵カバー
フジクラ(旧:第一電子工業)
57シリーズ 半田付けタイプ・デップタイプコネクタ用ダストキャップ
日本航空電子工業
パネル対電線/基板対電線接続用角型コネクタ QE シリーズ ダストキャップ
NH1シリーズサーキットプロテクタ 端子カバー【2個入り】
17JEシリーズ ダストカバー