サーミスタ 素子通販・販売特集
サーミスタ 素子の特集ページです。
温度調節器(デジタル調節計) E5CCや変換抵抗250Ω【1~2個入り】などサーミスタ 素子に関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
温度調節器(デジタル調節計) E5CC
大きな白色PV表示で、高い視認性を実現。選定から操作、設定まで使いやすさを追及。プッシュインPlus端子台タイプのラインアップを追加。
【特長】
・高さ15.2mm白色PV表示を採用し見やすさの向上
・高速サンプリング50msの実現
・ねじ端子台タイプの他、配線工数を削減するプッシュインPlus端子台タイプ、端子台が脱着可能なプラグインタイプから選択可能
・奥行60mmのスリムボディ(ねじ端子台タイプ)
・プログラムレス通信機能により、PLCと簡単接続。コンポ通信で温調同士の連携の可能
・通信交換ケーブル(別売)を使ってパソコンと接続することで、電源配線無しで設定が可能。CX-Thermo(別売)からの設定も簡単
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
温度調節器(デジタル調節計)オプション
温度調節器用のオプションです。
【特長】
・形E5AK/E5AK-T用:E53-C3
・形E5AN-H/E5EN-H用:E53-C3N、E53-QN、E53-RN、E53-V34N
- CAD:
- 2D
- /3D
ミニチュアコネクタ SMPW
【特長】
・耐久構造
・拘束カバーねじ
・20 AWG(Φ0.8)までの撚線または単線が接続可能
・クイック接続接点ワッシャ
・内部ワイヤの仕切り
・プラス/マイナスねじの組み合わせ
もっと読む- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
温度センサ(汎用タイプ) 【E52】
種類豊富な高精度の温度センサシリーズ。
【特長】
・従来のM3ネジ対応品に加えて、配線工数の削減に貢献するフェルール端子タイプを追加。
・シール表面の温度を正確に計測する包装機用温度センサを追加。
・測定しようとする温度、場所、周囲雰囲気に応じて、種類、形状、長さ及び端子部の形状を選択可能。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
耐熱端子台
・耐熱端子台になります。カバー付き、カバー無しからお選びいただけます。
- CAD:
- 2D
- /3D
- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
S-Tシリーズ(非可逆)電磁接触器
三菱電磁開閉器。
【特長】
・グローバル対応
・補助接点はツイン接点を採用
・端子カバー標準装備
・大きな満足を小さなボディに凝縮
【用途】
・モータの始動停止及びモータの焼損保護に便利
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
サーマック温度調節器 【E5CB】
ヒータ制御に最適、最高の制御性能が驚きの低価格で!
【特長】
・文字高さ約16mmで見やすさ向上
・首下寸法60mm
・パラメータを絞込み、簡単設定
・サンプリング周期250ms
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D