サージアブソーバ通販・販売特集
サージアブソーバの特集ページです。
スパークキラー S・SBシリーズやAC電源用サージプロテクタ RSPDシリーズなどサージアブソーバに関する商品を探せます。
スパークキラー S・SBシリーズ
仕様に合わせリードタイプと被服電線タイプより選定できるサージノイズ対策品。
【特長】
・100Vacライン専用。
・汎用小型形状。
・定格AC150で主要国対応の安全規格取得。
【用途】
・直流モーター用等、主として電動工具向けのノイズ対策用。
もっと読むAC電源用サージプロテクタ RSPDシリーズ
【特長】
・連続定格電圧AC150V-AC600V対応商品群
・単相・三相電源用の誘導雷対策
・急峻なサージに対し、応答速度が速い
・最大サージ耐量 8/20μs-5,000A
・インパルス試験分類:クラスII (タイプII)
・全経路が同一素子定数で構成され、線間/対地間を同一レベルで保護可能
・事務処理機器 IEC60950対応
【用途】
・太陽光発電用パワーコンディショナ
・タッピングマシン、NC旋盤、各種工作機器
・露光装置、洗浄装置、ICテスタ
・射出成形機、巻線機、実装機
・車輌用エアコン
・サーボアンプ
・一般産業機器 等
・三相 AC250V
もっと読む- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
低圧電源 装置用SPD(切り離し機構内蔵)
ZnO素子劣化時の切り離し機構内蔵によりSPDの発煙発火を防止するSPD・アレスタ。
【特長】
・切り離し機構内蔵 / 劣化表示付。
・切り離し機構の動作表示機能付き。
・コンパクトで省スペース化が可能。
・線間と対地間の誘導雷サージを一台で保護する線間、対地間一体型。
・多端子型素子の採用により業界最小を実現、200V用から500V用まで同一寸法。
・安心な雷サージ耐力。
・最大放電電流5kA(8 / 20μs)で、大きな雷サージにも壊れにくい。
・雷サージ寿命1,000A500回と繰り返し優れ、長寿命。
もっと読む- CAD:
- 2D
- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
CE対応
サージ吸収器
【仕様】
・開閉時に発生するサージを吸収します。
・KHK6~65まで共通で使用できます。
- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
新SC・NEO SCシリーズ 電磁接触器
電磁接触器。
【特長】
・国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品
・海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得
・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形)
・電気的耐久性200万回(03~N3形)
・豊富なオプションユニット(03~N3形)
・補助接点ユニット(ヘッドオン、サイドオン)
・サーマルリレー単独設置ユニット
・端子カバー
・IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
もっと読む- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
SC用 コイルサージ吸収ユニット
コイルサージ吸収ユニット。
【特長】
・コイルOFF時のサージ電圧を吸収し、電子回路の誤動作を抑制します
・コイル端子に接続端子を共締めするだけで、簡単に取付けられます
・サージ吸収方式や動作表示ランプの有無など豊富な機種揃えです
・バリスタ内蔵形……サージ電圧のピーク波をカットします
・CR内蔵形……サージ電圧の急峻な立上がりを抑制します
・動作表示ランプ付……コイル端子への電圧印加状態をLEDの点灯により表示します
もっと読むスパークキラー CRシリーズ
250Vac定格の被服電線タイプのサージノイズ対策品。
【特長】
・形状ビニールコードタイプ。
・250Vacライン用の汎用タイプ。
・形状がチューブラ形で取付容易。
【用途】
・民生用電子機器、事務機器、自動化機器、工作機器等の電源雑音防止及び接点保護。
・被服電線タイプ。
もっと読む