サージ 保護 デバイス通販・販売特集
サージ 保護 デバイスの特集ページです。
ミニコンタクタ用サージユニットや通信用サージ保護機器(LAN)などサージ 保護 デバイスに関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
ULLISTED
ミニコンタクタ用サージユニット
【仕様】
・ミニコンタクタ専用のサージ吸収ユニットです。
・小型で取り付けも差し込むだけです。
- CAD:
- 2D
通信用サージ保護機器(LAN)
0
Class EA(CAT6A)準拠のサージ保護機器。Gigabit Ethernet(10 Gbps)、Token Ring、FDDI/CDDI、ISDN、DS1用。
Power over Ethernet (PoE+) “Mode A”および“Mode B”に最適。
RJ45差込み式プラグ、接地ケーブルおよびNS 35 DINレール用接地接続スナップ式脚部付き。
- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
CE対応
サージ吸収器
【仕様】
・開閉時に発生するサージを吸収します。
・KHK6~65まで共通で使用できます。
AC電源用サージプロテクタ RSPDシリーズ
【特長】
・連続定格電圧AC150V-AC600V対応商品群
・単相・三相電源用の誘導雷対策
・急峻なサージに対し、応答速度が速い
・最大サージ耐量 8/20μs-5,000A
・インパルス試験分類:クラスII (タイプII)
・全経路が同一素子定数で構成され、線間/対地間を同一レベルで保護可能
・事務処理機器 IEC60950対応
【用途】
・太陽光発電用パワーコンディショナ
・タッピングマシン、NC旋盤、各種工作機器
・露光装置、洗浄装置、ICテスタ
・射出成形機、巻線機、実装機
・車輌用エアコン
・サーボアンプ
・一般産業機器 等
・三相 AC250V
もっと読む- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
SC用 コイルサージ吸収ユニット
コイルサージ吸収ユニット。
【特長】
・コイルOFF時のサージ電圧を吸収し、電子回路の誤動作を抑制します
・コイル端子に接続端子を共締めするだけで、簡単に取付けられます
・サージ吸収方式や動作表示ランプの有無など豊富な機種揃えです
・バリスタ内蔵形……サージ電圧のピーク波をカットします
・CR内蔵形……サージ電圧の急峻な立上がりを抑制します
・動作表示ランプ付……コイル端子への電圧印加状態をLEDの点灯により表示します
もっと読むSC用 主回路サージ吸収ユニット CR内蔵
0
【特長】
SC用の主回路サージ吸収ユニットです。
サージ吸収タイプリレーのため、コイルをオフにした際のサージを吸収するため保護素子が内臓されており、CRが内臓されています。
ACコイル専用、3端子で線間接続となっています。
【適用制御コイル電圧範囲(V)】AC200~240
もっと読む