サンドペーパー スポンジ通販・販売特集
サンドペーパー スポンジの特集ページです。
スポンジ研磨材や標準ウレタンシートなどサンドペーパー スポンジに関する商品を探せます。
スポンジ研磨材
【特長】
・酸化アルミニウム砥粒を特殊スポンジに塗布していますので、研磨力と柔軟性を兼ね備えています
・目づまりしにくく、水洗いも可能です
スポンジ研磨シート
0
【特長】
・スポンジのクッション効果で均一な仕上げ面が得られます。
・柔軟性が高く曲面にもよくなじみます。
・水洗いも可能です。
【用途】
・木工・金属・樹脂などの研磨に。
・塗膜などのはく離に。
もっと読む表面アラサ標準片
【特長】
JIS規格に示された面粗さを指先で簡単に比較ができる
通常価格(税別) :
7,474円~
一部当日出荷可能
シートペーパー
【特長】
・基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。
・JIS R 6251:2006規格品(GBS-1200、GBS-1200-5Pを除く)
・粒度P1000、P1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。
・カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。
・水をつけての使用はできません。
・砥粒はアルミナ質研削材です。
【用途】
・車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど。
・サビ取り、汚れ取り、バリ取り。
・素地のならし研磨。
・塗装前の研磨、仕上げ研磨。
もっと読む研磨用高耐久ゴム砥石【10個入り】
【特長】
・耐久力が高く、形態変化・消耗が非常に少ないです。
・高耐久、低摩擦ゴムを使用し、粉末砥石を使用した磨き用ゴム砥石です。
【用途】
・磨き性能を重視した、面出し仕上げ作業に最適です。
(鉄系金属・非鉄金属の研磨加工、傷消しや表面除去、加工対象の形態を変えずに表面を磨きたい時など)
【対応素材】
・鉄、アルミ、ニッケル、亜鉛、チタン、銅などの合金
【使用限度回転数】
・30000rpm
もっと読むバリ取りカッター
【用途】
・成形部品のパーティングラインなどの仕上げに安全なカッターです。
【用途】
・穴の部分でバリを取ります。
・ベルトサンダーで簡単に再研磨できます。
・硬度HRC45°
もっと読むFUJISTAR 耐水研磨紙【1~100個入り】
【特長】
・車両・金属等の塗装面全面の研磨
・耐水ペーパーのオールマイティ盤
【用途】
・顧客先の業種を問わず使用可能
・手作業・ポータブルサンダーで使用できる
・車輛、金属塗装・木工塗装、各分野における塗膜研磨
・時計ケース等の金属研磨
もっと読む