サンテック ブレード ホース 十川通販・販売特集
サンテック ブレード ホース 十川の特集ページです。
サンテックエアーホースや工業用ホース MEGAサンブレーホースなどサンテック ブレード ホース 十川に関する商品を探せます。
サンテックエアーホース
0
【特長】
・ウレタンホースのカット品です(STC10Y・STC20Yのみ)
・カップリングがセットになった便利でお求めやすいエアーホースです(STC20・STC30のみ)
【用途】
・工場内エアーツール用
もっと読む工業用ホース MEGAサンブレーホース
耐圧力がアップの高弾性樹脂を使用した樹脂ホース。
【特長】
・感触がラバーライクで流体(水、潤滑油)の目視確認が容易。
・軟質ポリ塩化ビニール製品で使用温度が-5~+60℃の範囲で使用可能。
・柔軟性・透明性・耐圧性・負圧性・耐油性に優れている。
・内面には耐油性に優れた素材を使用。
・φ4~25(直径4~25mm)が、1.0MPa以上と高耐圧性能。
・高弾性樹脂を使用。
・流体確認が容易。
【用途】
・工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水。
もっと読むサンテックコイルホース
0
【特長】
・コイル巻だから作業範囲が拡大!折れにくく、耐摩耗性に優れています
【用途】
・工場内エアーツール用
工業用ホース スーパートム耐油サンブレーホース
耐油性抜群で潤滑油の配管に最適な樹脂ホース。
【特長】
・軟質ポリ塩化ビニール製品で使用温度が-5~+60℃の範囲で流体(水、潤滑油)を使用可能。
・サンブレードホースとの色分けができる。
【用途】
・工場・機械の給排水作業、土木・建築現場での給排水作業に最適。
もっと読むエアーツール用ホース サンテックエアーホース
柔軟性に優れ、巻き癖がつかない樹脂ホース。
【特長】
・カプラがセットになって便利なタイプ。
・ポリウレタン製品で使用温度が-40~+60℃の範囲で流体(空気)の使用ができる。
・使用圧力が1.5MPa(常温時)。
【用途】
・エアー工具用(エアータッカー、釘打機、インパクトレンチ)に便利。
・塗装、吹き付けエアー用、工場内エアー配管に便利。
もっと読む通常価格(税別) :
4,270円~
一部当日出荷可能
ブレードホース TBシリーズ
0
【特長】
・耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています
【用途】
・工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管
【材質】
・軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り
もっと読む通常価格(税別) :
7,544円~
一部当日出荷可能
MEGAサンブレーホース(1M単位カット品)
0
【特長】
・MEGAサンブレーホースのカット品です(1m単位)
・高弾性樹脂の使用によりラバーライクな感触で、流体の確認が容易なクリア色です
【用途】
・工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水
もっと読む一般・ブレードホース V.S.-A型
【特長】
・外面が凹凸(内面は平滑)のため、特に可とう性に優れています。
・オール透明のため、内部の流動物の確認ができます。
【用途】
・サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。
・灌漑用。
・工業用、土木現場の吸・排水用。
もっと読む十川 サンテックエアーホース10M オレンジ
0
【特長】
・カップリングがセットになった便利でお求めやすいエアーホースです。
【用途】
・工場内エアーツール用
【商品仕様】
・エアホース内径(mm)×外径(mm)×長さ(m):7×10×10
・ツータッチカップリング
・JANコード:4920048443118
・トラスココード:838-7171
・質量:6.7kg
【材質/仕上】
・ポリウレタン
もっと読む- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
ブレードホース(カップリング付き)
0
【特長】
・耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
【用途】
・工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。
【材質】
・ホース:軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り
・継手:真鍮
もっと読む