- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
水平型電気泳動装置(Mupid) Mupid-exU
0
【特長】
・UV透過性の泳動槽を採用しています。
・7種類の出力電圧から選択でき様々な状況に対応できます。
【商品仕様】
・泳動サンプル数 13~104サンプル/1回
・出力電圧 DC135/100/70/50/35/25/18V
・大きさ 電源部:75×170×62㎜ 泳動槽:183×164×56㎜
・電源 AC100~240V 50/60Hz
・タイマー 0~99分 連続運転/一時停止
・付属 ゲルメーカー台×1台 149×125×20㎜ コーム×4本(上側)26ウェル×2㎜幅 (下側)13ウェル×6㎜幅 ゲルトレー大×1枚 125×122㎜ ゲルトレー小×2枚 125×60㎜
もっと読む