サイクロンジェットノズル通販・販売特集
サイクロンジェットノズルの特集ページです。
ケルヒャー 高圧洗浄機用 サイクロンジェットノズル EASTLockやケルヒャー 高圧洗浄機用 サイクロンジエツトノズル などサイクロンジェットノズルに関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
ケルヒャー 高圧洗浄機用 サイクロンジエツトノズル
0
【特長】
・直噴の噴射パターンが螺旋状に回転し、こびりついた汚れの広範囲を強力に剥ぎ落とします。
・広角25° ノズルの10倍の威力があります。
・水の跳ね返りを大幅に削減できます。
サイクロンノズル
【特長】
・連打吐出で衝撃のパワー噴射ノズルです。
・間欠波動による効果で、窪みに溜まった水などを叩き出します。
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
集じん機用オプション機器 集じんサイクロン
0
【特長】
・吸込み口から吸引された粉じんはサイクロン内部に入りサイクロン壁面を渦を巻いて下降し、流速変化とサイクロン効果によって大きな粉じんはふるい落とされてダストタンクに集められます。
・最大限のサイクロン効果のための理想的なフィルムです。
・ダスト処理が簡単でワンタッチ金具の操作だけで簡単に着脱できるタンクを搭載しています。
【用途】
・研磨、切削、袋詰、サンドブラスト。
・工作機械、食品加工装置、粉体処理装置。
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
サイクロン集塵機 手動ちり落とし方式
0
【特長】
・サイクロンの遠心分離効果でダストを90%以上捕集し、さらに微粉じんをバックフィルターで捕集する二段構えで、機能性を一段とアップしました。
・火種(火花)粉じん対応します。(プリタンクが別途必要な場合があります)
・フィルターに付着したダストはシェーキングレバーの操作で簡単に回収可能です。
【用途】
・研磨、切削から発生する火花を含む粉じんに最適な集じん機
もっと読むクリーナー用サイクロンユニット
0
【特長】
・目詰まりしやすい石こうボード粉もサイクロンで連続吸じんできます
・ごみフィルター掃除回数が従来の6分の1(※石こう粉じんの場合)で済みます
・ハンディでもサイクロン方式で使えます
小型サイクロン
0
【特長】
・集塵装置・掃除機の吸引力を利用した粉じん回収機器
・集塵装置・掃除機のフィルター目詰まりが低減し、寿命が大きく向上します。
・90%以上の高分離効率で空気と粉じんを分離。
・軽量・コンパクト設計で、本体や回収箱の持ち運びが容易で置き場所を選ばない。
・回収箱は本体にハメコミ式になっており、スピーディーな回収物処理が可能。
・消耗部品不必要で、回収物の処理以外はメンテナンスフリー。
・接続ホース×1本入り、内径Φ38mmで一般的な掃除機に接続しやすい(掃除機パイプの形状によります)。
【仕様】
・寸法:W195×D160×H460mm
・吸入・排出口径:38mm
・質量:2.5kg
・回収箱容量:2.3L
・材質(本体):鉄(外周部は塗装)
・材質(回収箱):ポリプロピレン
もっと読むジョプラスターII オプション ジェットノズル フラットタイプ
【特長】
・移送、清掃、冷却、洗浄、乾燥(油分、水分の除去)、エアーカーテン・エアーナイフ
・エアーブロウ時に発生する騒音を低減
・エアー拡散を制御する構造でエネルギーロスの少ないブロウイングを実現
・ハケの様に平面を均一にブロウしたい場合に適しています(エアーカーテンやエアーナイフ等)
もっと読む