サイクロン 集塵機通販・販売特集
サイクロン 集塵機の特集ページです。
小型サイクロンや集じん機用オプション機器 集じんサイクロンなどサイクロン 集塵機に関する商品を探せます。
小型サイクロン
0
【特長】
・集塵装置・掃除機の吸引力を利用した粉じん回収機器
・集塵装置・掃除機のフィルター目詰まりが低減し、寿命が大きく向上します。
・90%以上の高分離効率で空気と粉じんを分離。
・軽量・コンパクト設計で、本体や回収箱の持ち運びが容易で置き場所を選ばない。
・回収箱は本体にハメコミ式になっており、スピーディーな回収物処理が可能。
・消耗部品不必要で、回収物の処理以外はメンテナンスフリー。
・接続ホース×1本入り、内径Φ38mmで一般的な掃除機に接続しやすい(掃除機パイプの形状によります)。
【仕様】
・寸法:W195×D160×H460mm
・吸入・排出口径:38mm
・質量:2.5kg
・回収箱容量:2.3L
・材質(本体):鉄(外周部は塗装)
・材質(回収箱):ポリプロピレン
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
集じん機用オプション機器 集じんサイクロン
0
【特長】
・吸込み口から吸引された粉じんはサイクロン内部に入りサイクロン壁面を渦を巻いて下降し、流速変化とサイクロン効果によって大きな粉じんはふるい落とされてダストタンクに集められます。
・最大限のサイクロン効果のための理想的なフィルムです。
・ダスト処理が簡単でワンタッチ金具の操作だけで簡単に着脱できるタンクを搭載しています。
【用途】
・研磨、切削、袋詰、サンドブラスト。
・工作機械、食品加工装置、粉体処理装置。
もっと読む- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
電動送風機 コンパクトシリーズ(Eタイプ)
ターボ、シロッコ、プレートファンの電動送風機 コンパクトシリーズ(Eタイプ)。
【特長】
・産業用機器や装置等への組付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的とした送風機。
【用途】
・印刷機械、バーナー、乾燥機、機器冷却、木工機械などに使用。
もっと読む電動送風機 汎用シリーズ(SF・SBタイプ)
シロッコタイプ(SF)・ターボファンタイプ(SB)の電動送風機 汎用シリーズ。
【特長】
・0.025~0.25kWまでラインアップした汎用タイプで様々な産業機器にセットしやすい構造
【用途】
・印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風に使用
もっと読む通常価格(税別) :
18,832円~
一部当日出荷可能
- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
ラインフィルタ T型上抜き UL
0
【特長】
・最もスタンダードなT型接続の低圧インラインフィルタです。
・差圧検知可能なインジケータ(目視式・電気接点式)を始め、豊富なオプションから目的に合わせたカスタマイズができます。
・油の流れ方向は上部カバーを180°廻すことで容易に右→左若しくは左→右に変更可能です。
・エレメント交換時、作業が容易な上抜きタイプです。
・"U"シリーズ(UL,UM,UH型)のエレメントは共通です。
・リターンラインフィルタとしても使用可能です。
・一般作動油以外の場合はパッキン、"O"リング、その他が変わりますからご指示ください。
もっと読むエアフィルタ AF10-A~AF60-A
省エネレギュレータ エアフィルタ AF10-A~AF60-A。
【特長】
・透明ケースガードでケース全周をカバー
・エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能
・メンテナンススペース削減
もっと読む- CAD:
- 3D
エアフイルタ・ミストセパレータ・マイクロミストセパレータ 交換部品
※商品画像はイメージです。実際の商品とは異なりますのでご注意ください。
エアフィルタ、ミストセパレータ、マイクロミストセパレータの交換部品、フィルタエレメント・エレメントアセンブリ・バッフル・ケースパッキン・ブラケットアセンブリ・ケースアセンブリです。
【カタログはこちらをご参照ください】
・P.253 エアフィルタ AF10-A~AF60-A
・P.254 ミストセパレータ AFM20-A~AFM40-A
・P.254 マイクロミストセパレータ AFD20-A~AFD40-A
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
汎用集塵機(電圧 三相200)
0
【特長】
・実績と信頼のスタンダード集じん機VNAシリーズです。
・縫製フィルター仕様の定番集じん機です。
【用途】
・乾いた粉じんの集じん。
・切断作業・切削作業・研磨作業・裁断作業・サンダー作業・袋詰作業・ボール盤作業・粉体投入作業などに。
【材質】
・本体:鉄
・フィルター:帆布11号
もっと読む