ゴムハンマー通販・販売特集
ゴムハンマーの特集ページです。
ゴムハンマーやライトン 黒ゴムハンマーなどゴムハンマーに関する商品を探せます。
ゴムハンマー
【特長】
・耐久性に優れた良質ゴムを吟味し、使用しています。
・爪でひっかいてもボロボロ取れてきません。
【用途】
・軽作業用。
もっと読むライトン 黒ゴムハンマー
0
【特長】
・ポリプロピレン柄は軽く、しなやかで衝撃を吸収します
・手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります
・ガタや折れが少なく安全です
【用途】
・木製品などの比較的ソフトな製品の組立やレベル出しに
もっと読むラバーハンマー
0
【特長】
・ヘッドに耐久性に優れた良質の国産ゴムを使用しています。
【用途】
・相手にキズを付けたくない組立・補修作業等に。
ウレタンショックレスハンマー
【特長】
・ウレタン樹脂で特殊成型しているので耐久性に優れています。
・ウレタン樹脂で被われているため、打撃時の衝撃と打撃音を吸収します。
・打撃面硬度は90~95Aです。
・一体成型で、柄の折れ、ヘッドの抜けがなく安全です。
・内部に散弾が入っていることで反動を吸収します。
【用途】
・木製品・プラスチック製品の仕上げ組み立て作業用。
・鉄板・金物の打ちつけ・取り付け時に使用。
もっと読むコンポータンハンマー
【特長】
・特殊素材の作用により手に振動がないショックレス構造です。
・強くて折れない安全ハンマーです。
【用途】
・食品工場などの機械および設備のメンテナンス。
もっと読む通常価格(税別) :
8,300円~
一部当日出荷可能
ゴムハンマー BHAG-15
0
【特長】
・打撃物に傷をつけにくい、ヘッドがゴム製のハンマーです
【用途】
・ピンなどの打ち込み、組み立て、着脱調整、R状の曲げに
・リベット先端カシメなどの加工における打撃用
【材質】
・ヘッド部:ゴム
・グリップ:ゴム
・軸部(内部):グラスファイバー
・軸部(外部):樹脂
もっと読む- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
オーエッチ工業 ショックレスハンマー
【特長】
・内部に散弾が入っているので反動を吸収し楽に作業できます。
・グラスフャィバー柄は折れにくいので過酷な作業に適しています。
【用途】
・大型機械・家具の組み立て。
・機械のセットに最適。
・プラスチック成型などの精密な金型に使用。
もっと読むコンビネーションハンマー
2つのヘッドを兼ね揃えたコンビネーションハンマー。
【特長】
・スチールとウレタンの2つのヘッドを兼ね備えた高強度のブラックシャフトハンマー。
・ウレタンヘッドは交換可能。
【用途】
・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス。
もっと読むプラスチックハンマー No.70
プラスチックハンマー。
【特長】
・頭部は柔軟強靭なプラスチック製で、工作物に損傷を与えない。
・頭部は取り替えが可能で、頭部のみ販売。
・替頭1/2・1・1 1/2は、台紙付商品(替頭2個付)もある。
【用途】
・サッシ加工、金型、内装工事、レンガ、タイル貼り、建具、木工、自動車整備、 石工、ホビー関係など。
もっと読む