スタンダードクラス 300 ボルト型 合成ゴム車輪(パッキングキャスター)
0
専用スパナで六角座金を締めて取り付けできる一般的なゴムキャスター。
【特長】
・専用スパナにて六角座金を廻し締め込みますと、取り付けることができます。
・No.309~311はパイプ状脚部に差し込み固定して取り付けることができます。
・No.302~306は合成ゴム車輪(中心部合成エボナイト)になります。
・No.307~311はホイル式合成ゴム車輪になります。
【用途】
・取り付け面積の少ない機器などに最適。
もっと読む- CAD:
- 2D