ゴム 長方形通販・販売特集
ゴム 長方形の特集ページです。
安全保護材 D型ゴムコーナー用や飴ゴムシートなどゴム 長方形に関する商品を探せます。
ゴム座
CLP-60・CLP-120・CLB-120U・CLBS-120U用のゴム座です。【材質】エチレンブロピレンゴム[EPDM]
- CAD:
- 2D
- /3D
溝ゴム
各種筐体の開口部の保護に使用可能なパッキン。
【特長】
・RP-MB : 内溝がつけてあるため1.6~3.2mmの板厚まで共通使用が可能。
・RP-MB-15 : 板厚1.6~3.2mmの断面部の保護が可能。
・RP-KE : 内部の芯金により保持力が高く、0.8~2.3mmの板厚まで共通使用が可能。
【用途】
・各種筐体の開口部の保護に最適。
もっと読む- CAD:
- 2D
- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
ゴム足 B-Pシリーズ【10個入り】
【特長】
・1袋10個入で貼付け、型抜きタイプ
【用途】
・感圧性接着剤付きで、裏紙を剥がして任意の位置に取付可能
- CAD:
- 2D
フッ素ゴム板
0
フッ素ゴム製のため、溶剤に対して耐性があるだけでなく、耐油性や耐薬品性、耐熱性にも優れています。
通常価格(税別) :
5,700円~
一部当日出荷可能