ゴミ袋70L通販・販売特集
ゴミ袋70Lの特集ページです。
ポリ袋(BOX入り)やチャック付ポリ袋 ユニパックなどゴミ袋70Lに関する商品を探せます。
ポリ袋(BOX入り)
半透明のBOX入りポリ袋です。
材質(本体):高密度ポリエチレン(HDPE)
内容量:1袋(100枚)
- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
チャック付ポリ袋 ユニパック
チャック付きのスタンダードなポリ袋。
【特長】
・スタンダードなフィルムの厚み0.04mmタイプ。
・開口部のカットに段差があり、開けやすく閉めやすい。何回でも開閉自在。
・安心、安全の日本製。
・食品衛生法適合商品なので、食品を直接入れることが可能。
・5色のカラー展開。
【用途】
・工業用品、日用雑貨、薬品、衛生用品、書類、衣類、文具用品など、幅広い分野で利用可能。
業務用ポリ袋 トラスコ中山
中身がよく見える透明タイプのゴミ袋。
【特長】
・非塩ビ素材を使用し、焼却時ダイオキシン、塩素ガスが発生しない。
・1枚ずつ取り出しやすいパッケージ(A-0045~A-0120)。
・厚み0.05mmなので丈夫で破れにくく幅広い用途に使用できる。
・材質はポリエチレン(PE)で生産国は日本。
【用途】
・部品などの保管、管理に最適。
- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
ポリエチレン袋 0.03mm 301~320
紐なしタイプの0.03mmのシンプルで高品質なポリ袋。
【特長】
・取出口ミシン目入。
・表面がつるつるでしなやかなLDPE(高圧ポリエチレン)タイプ。
・最も汎用性が高く一般的。
・サイズバリエーションが豊富で用途に合わせた選択が可能。
【用途】
・あらゆるものの包装や保存、収納や分類等、幅広い用途に利用可能。
- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
ポリエチレン袋 0.08mm 802~819
紐なしタイプの0.08mmのシンプルで高品質なポリ袋。
【特長】
・取出口ミシン目入。
・表面がつるつるでしなやかなLDPE(高圧ポリエチレン)タイプ。
・最も汎用性が高く一般的。
・サイズバリエーションが豊富で用途の合わせた選択が可能。
【用途】
・あらゆるものの包装や保存、収納や分類等、幅広い用途に利用可能。
ポリエチレン袋 0.06mm 601~620
0.06mmの、シンプルで高品質なポリ袋。
【特長】
・取出口ミシン目入。紐なし。
・表面がつるつるでしなやかなLDPE(高圧ポリエチレン)タイプ。
・サイズバリエーションが豊富で用途に合わせた選択が可能。
【用途】
・あらゆるものの包装や保存、収納や分類などに。
- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
ユニパック 厚み 0.08mm 透明
ユニパック厚手タイプ透明ポリ袋。
【特長】
・チャック付ポリエチレン袋。
・重量物や突起物にも適した丈夫な0.08mmタイプ。
・開口部のカットに段差があり、簡単に開け閉めが可能。
・安全で安心な日本製、食品衛生法にも対応。
・天開き、溶断シール付き。
【用途】
・工業用品、日用雑貨、薬品、衛生用品、書類、衣類、文具用品、部品の保管・管理など、幅広く利用可能。