ゴミ袋 ホルダー通販・販売特集
ゴミ袋 ホルダーの特集ページです。
ごみ袋(30~90L)【20~30個入り】や業務用ポリ袋 トラスコ中山などゴミ袋 ホルダーに関する商品を探せます。
業務用ポリ袋 トラスコ中山
中身がよく見える透明タイプのゴミ袋。
【特長】
・非塩ビ素材を使用し、焼却時ダイオキシン、塩素ガスが発生しない。
・1枚ずつ取り出しやすいパッケージ(A-0045~A-0120)。
・厚み0.05mmなので丈夫で破れにくく幅広い用途に使用できる。
・材質はポリエチレン(PE)で生産国は日本。
【用途】
・部品などの保管、管理に最適。
もっと読む5/20Lポリタンク(封印キャップ)
0
開封時に下部ライナーが残るため、改ざん防止につながります。
また、封印キャップを採用し、開封確認も行えるため、中身の安全性を確保することができます。
通常価格(税別) :
1,740円~
一部当日出荷可能
- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
チャック付ポリ袋 ユニパック
チャック付きのスタンダードなポリ袋。
【特長】
・スタンダードなフィルムの厚み0.04mmタイプ。
・開口部のカットに段差があり、開けやすく閉めやすい。何回でも開閉自在。
・安心、安全の日本製。
・食品衛生法適合商品なので、食品を直接入れることが可能。
・5色のカラー展開。
【用途】
・工業用品、日用雑貨、薬品、衛生用品、書類、衣類、文具用品など、幅広い分野で利用可能。
もっと読む麻袋(ゴミ袋)
天然素材の丈夫な麻袋。
【特長】
・油に強く中のものがサビにくいので、保管・輸送に活用可能。
・環境に優しい天然素材(麻100%)。
・天然素材のため、廃棄が容易。
【用途】
・クランプ、ボルトなどの輸送用に最適。
もっと読むポリ袋(BOX入り)
半透明のBOX入りポリ袋です。
材質(本体):高密度ポリエチレン(HDPE)
内容量:1袋(100枚)
- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
クリーンルーム用ゴミ袋 ・ ホルダー
0
帯電防止剤入りですので、ホコリの付着が最小限に抑えられます。クリーンルーム外部からの物品の搬入にも利用できます。