コーナークッションコーナー用通販・販売特集
コーナークッションコーナー用の特集ページです。
安心クッションはさみこみ型コーナー用や安心クッションコーナー用 みつあし(クリア)などコーナークッションコーナー用に関する商品を探せます。
安心クッションはさみこみ型コーナー用
鋭利なエッジや危険箇所の保護材。
【特長】
・危険な角をはさみこんで、しっかりと保護するコーナー用の安全クッション。
・コの字形状が各種鋼材のエッジ処理に最適。
・優れた弾力性のNBR(発泡)ゴム製。
・表面が破れにくく、ちぎれにくい耐摩耗性素材。
【用途】
・鉄板、H型鋼、C型鋼やスチールラックなどのエッジ処理に最適。
もっと読む安心クッションコーナー用 みつあし(クリア)
安心クッションシリーズ最小サイズ!設備や施設の保護に最適!透明で目立ちません!みつあしなので三方向からしっかりガード!
【特長】
・透明素材の為、対象物の風合いを損ねず、目立ちません。
・ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
・PVC(塩化ビニール)は優れた耐水性・耐アルカリ性・耐溶剤性を持った素材です。
・PVC(塩化ビニール)製。やわらかく、強く押してもつぶれません。
【用途】
・備品の保護に。・机の角に。
・液晶画面の角に。
もっと読む安心クッション はさみこみ型 コーナー用
【特長】
・コの字形状が各種鋼材の角部エッジ処理に適しています
・ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です
【用途】
・鉄板、H型鋼、C型鋼の角に
・工場内の危険防止に
もっと読む安心クッション コーナー用
0
【特長】
・ちぎれにくくクッション性にすぐれた衝撃吸収材。
【用途】
・建物、ロッカー、機械などの危険な角に。
コーナークッション
0
【特長】
・机や家具の角、危険箇所にはぶつかる前に貼るだけで簡単コーナークッションです
【用途】
・衝突対策に
【材質】
・発泡ポリエチレン
・アクリル系粘着剤
もっと読む安全クッション コーナー用
危険な角やフレームをカバーし衝突事故を予防します
・対象物には付属の両面テープで取り付けます
・弾力に優れたNBR(発泡ゴム)製
【特長】
・工場現場に適した油面接着仕様の安心クッション。
・油を使用される環境の取り付けに適した両面テープを付属しています。
【用途】
・工作機械周辺、油を使用される環境の危険な角。
・設備の安全対策、ロッカー等の危険な角。
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
安心クッション(コーナー)
0
【特長】
・ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
【用途】
・工事現場や工場の危険防止に。
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
安心クッションコーナー用 細
どんな場所でも使える衝撃吸収材。
【特長】
・危険な角をはさみこんで、しっかりと保護するコーナー用の細い安全クッション。
・優れた弾力性のNBR(発泡)ゴム製。
・表面が破れにくく、ちぎれにくい耐摩耗性素材。
【用途】
・危険箇所の保護、注意喚起、衝突事故の防止に最適。
・倉庫や工場、事務所等様々なシチュエーションで使用でき、ぶつかり事故や機材の破損を防ぐことが可能。
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
安心クッションコーナー用 極細
どんな場所でも使える極細タイプの安全クッション。
【特長】
・優れた弾力性のNBR(発泡)ゴム製の衝撃吸収材。
・表面が破れにくく、ちぎれにくい耐摩耗性素材。
【用途】
・頭上の危険箇所の保護、注意喚起、衝突事故の防止に最適。
・倉庫や工場、事務所の机や家具の角等様々なシチュエーションで使用可能。
・危険箇所の保護や、ぶつかり事故・機材の破損を未然に防ぐことが可能。
もっと読む