コーナーガードクッション通販・販売特集
コーナーガードクッションの特集ページです。
コーナークッションスリムや20x20x3000mm クッションコーナーガードなどコーナーガードクッションに関する商品を探せます。
コーナークッションスリム
0
安全への新たな心づかいコーナークッションスリム。
【特長】
・現場周りの仮囲いのコーナー部分に設置して、第三者への注意喚起と安全を確保。
・クッション部分の巾が160mmと細く、角養生しながらすっきりとした見た目。
・優れた耐久性のEVAシートに衝撃をやわらげるクッション材を内蔵。
【用途】
・角のあるものへの接触による怪我を防ぐための養生材。
もっと読むウレタンクッションシール 丸型【8~90個入り】
特長
・弾性と衝撃吸収性に富んだ無黄変のポリウレタンを使用しています。
・高い耐久性と振動防止力があります。
・貼り付け易いシールタイプです。
用途
・戸あたりのクッション、傷防止。
・OA機器などの滑り止め、ゴム足用途に。
もっと読むウェーブクッション
0
【特長】
・ウェーブ形状が、取付け面の形に沿ってフィットします
・衝突の怪我防止に
【材質】
・NBR
・アクリル系粘着剤
もっと読むセーフティクッション(コーナー用・溝付)
0
【特長】
・裏面がポリエチレンフォームでやわらかく、耐候性に優れています。
・裏面の中央部分にV字の溝加工があるので、コーナー部の緩衝にも最適です。
・カッターで切断できます。
【用途】
・壁面、角など。
・駐車場での危険表示と自動車のスリ傷防止に。
もっと読むトラスコ中山 H鋼ショックレスガード
【特長】
・H鋼のエッジ部分の養生緩衝材です。中空形状のため、衝撃吸収性に優れています
・広げやすく取り付けも簡単です
【用途】
・工場内や屋外作業現場でのH鋼の養生緩衝材などに
もっと読む安全クッション コーナー用
危険な角やフレームをカバーし衝突事故を予防します
・対象物には付属の両面テープで取り付けます
・弾力に優れたNBR(発泡ゴム)製
【特長】
・工場現場に適した油面接着仕様の安心クッション。
・油を使用される環境の取り付けに適した両面テープを付属しています。
【用途】
・工作機械周辺、油を使用される環境の危険な角。
・設備の安全対策、ロッカー等の危険な角。
もっと読む