コードコネクタボディ引掛形通販・販売特集
コードコネクタボディ引掛形の特集ページです。
コードコネクタボディ(引掛形)や防水形コードコネクタボディ(引掛形)などコードコネクタボディ引掛形に関する商品を探せます。
コードコネクタボディ(引掛形)
電線の端末に結線し、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器や移動車両側に設置した受電用のインレットに接続して電源を供給するために用いる、結線作業性に優れる引掛形のコネクタです。
【特長】
・単相・三相の15Aから30A、100Vから600V定格までのラインナップ。
・NEMA L5-20やNEMA L6-20、NEMA L5-30やNEMA L6-30など数多くのNEMA規格準拠品を用意。
・本体に難燃グレードUL94 V-0で耐熱性、耐トラッキング性に優れるナイロン樹脂を採用。
・用途に応じた使い分けができるよう、ゴムカバー、ナイロンカバー、赤色品、青色品を用意。
・電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」、または電線挿入穴を利用した「引締式」が可能。
もっと読む防水形コードコネクタボディ(引掛形)
電線の端末に結線し、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器や移動車両側に設置した受電用のインレットに接続して電源を供給するために用いる、引掛形の防水コネクタです。
【特長】
・単相・三相の15Aから100A、100Vから600V定格までのラインナップ。
・NEMA L5-20やNEMA L6-20、NEMA L5-30やNEMA L6-30など数多くのNEMA規格準拠品を用意。
・多くの製品で、本体に難燃グレードUL94 V-0で耐熱性、耐トラッキング性に優れるナイロン樹脂を採用。
・電線引出し口には防水チューブ(熱収縮タイプ)を備え、防水性能の信頼性を向上。
・電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」、または電線挿入穴を利用した「引締式」が可能。
・別売で、未使用時も防水性能IP65を保つためのカバー(蓋)もあり。(20A・30A・60A・100A定格)
もっと読む通常価格(税別) :
2,023円~
一部当日出荷可能
- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
引掛器具
【仕様】
・引掛形プラグ、ボデー、コンセントです。
・NEMA規格:無
コードコネクタボディ 平刃形
電線の端末に結線し、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器や移動車両側に設置した受電用のインレットに接続して電源を供給するために用いる、結線作業性に優れる平刃形のコネクタです。
【特長】
・単相・三相の15Aから50A、100Vから200V定格までのラインナップ。
・NEMA 5-15のNEMA規格品を用意。
・多くの製品で、本体に難燃グレードUL94 V-0で耐熱性、耐トラッキング性に優れるナイロン樹脂を採用。
・用途に応じた使い分けができるよう、ゴムカバー、ナイロンカバー品を用意。
・電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能。
もっと読む通常価格(税別) :
1,019円~
一部当日出荷可能
抜止形 コードコネクタボディ (ナイロンカバー)接地形2P 15A 125V
平刃形の電源の中継用として最適なコードコネクタボディ 平刃形。
【特長】
・機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するために用いる器具。
・ボディとカバー材質は、耐熱性/耐トラッキング性などを保有。
・有害物質を含まない難燃(UL94V-0)仕様のナイロン樹脂を材質に採用。
・電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能。
・抜止形で万が一電線を引っかけても、プラグが抜けにくい構造で、安全性が向上。
【用途】
・電線を結線して、プラグと組み合わせて中継に使用。
もっと読む通常価格(税別) :
1,234円~
一部当日出荷可能
コンセントバー用コネクタ
0
【特長】
・サーバーラック用コンセントバー(TAP-MR7485シリーズ)のコード取り付け用コネクタです。
・分割連結方式だから、付加機能を追加することが容易です。