コンフラットフランジ通販・販売特集
コンフラットフランジの特集ページです。
ICFフランジシリーズ ICF固定フランジやNWフランジシリーズ NWショートフランジなどコンフラットフランジに関する商品を探せます。
ICFフランジシリーズ ICF固定フランジ
超高真空ICFフランジ。
【特長】
・メタルシールによる超高真空での使用が可能(真空度:大気圧~10の-10乗Pa対応)。
・メタルシールの為、400℃までの温度に耐えられる。
【用途】
・超高真空が求められる排気ラインに使用。
もっと読む通常価格(税別) :
2,290円~
一部当日出荷可能
NWフランジシリーズ NWショートフランジ
高いシール製が要求される真空分野において実績を誇るNWフランジ。
【特長】
・通常材質はSUS304。SUS316Lもあり。
・NW=取付が容易なワンタッチ取付タイプ。
・真空度:大気圧~10の-7乗Pa。
・耐熱:ゴムシールとなるため、約150~220度。
【用途】
・排気ラインに。
もっと読む治具用スライドユニット
【特長】・アーム部を加工し、ワーク形状測定にご利用ください。・レールとアームに刻印(アルファベット)を入れております。アームとレールはセットでお使いください。
- CAD:
- 2D
- /3D
NWフランジシリーズ NWブランクフランジ
取付が容易なワンタッチ取付タイプの、NWブランクフランジ。
【特長】
・真空度:大気圧~10の-7乗Pa。
・耐熱:ゴムシールとなるため、約150~220度。
・追加工をすることで、各種継手と接続が可能。
【用途】
・排気ラインに。
・閉止用フランジとしてキャップ用途としても使用可能。
もっと読むNWフランジシリーズ NWロングフランジ
高いシール製が要求される真空分野において日本国内の実績を誇るNWロングフランジ。
【特長】
・通常材質はSUS304、SUS316Lもあり。
・NW=取付が容易なワンタッチ取付タイプ。
・真空度:大気圧~10の-7乗Pa。
・耐熱:ゴムシールとなるため、約150~220度。
【用途】
・排気ラインに。
もっと読む通常価格(税別) :
1,124円~
一部当日出荷可能
SUS304 スリップオン溶接式フランジ
【特長】
・溶接性・強度に優れた鍛造製のフランジです。
・フランジシール両面(フランジフェイス両面)は、両面シール使用可能です。
・JISB2220に準拠しています。
【用途】
・パイプ同士の接続に。
もっと読む