コンフォートキング通販・販売特集
コンフォートキングの特集ページです。
パーツクリーナー MPCL840や白メリヤスウエスなどコンフォートキングに関する商品を探せます。
パーツクリーナー MPCL840
金属部品に付着した切削油や切り粉の除去、工具や治具に付着した油汚れなどの除去、ブレーキ部品に付着した油脂や粉塵などの除去に最適なクリーナーです。
【特長】
・定評のある強力な洗浄力。
・優れた速乾性と跡残りの少なさ。
・有機溶剤中毒予防規則(有機則)の対象となる有機溶剤を含まない有機則適用除外品で低毒性です。
【用途】
・シリンダーやベアリングなど、金属部品のオイルやグリスの洗浄
・金型部品加工時の切削油や切り粉の除去
・金型の潤滑油やワックス、防錆剤の洗浄
・治具や工具の油汚れの洗浄
・ブレーキライニングやブレーキドラム、ディスクに付着した油脂類、粉塵、カーボン等の汚れの除去
もっと読む通常価格(税別) :
4,743円~
一部当日出荷可能
白メリヤスウエス
《1kgあたり466円~でお買い得》
【特長】
・使いやすいサイズの白地の中古メリヤスウエスです。
・現場での溶剤・塗料・インキなどの拭き取り、工具・部品などの磨き作業に最適です。
・古着Tシャツ等を洗浄しカットした製品となりますので新品よりも水や油の吸収力が優れています。
【素材】
古着リサイクルの柔らかい伸縮性のあるウエスです。
【仕様】
・素材詳細:リサイクルニット網生地(古着Tシャツ等)
・検品方法:全金属反応タイプ検針機により検針検査、自動噴霧器により消毒液を散布し消毒
【用途】
・機械工場、金型加工工場、自動車整備工場、ガソリンスタンド、船舶工場、印刷工場、板金塗装工場、建築塗装、機械製造工場などあらゆる現場での拭き取りや磨き作業に。
・ケース単位でのご購入で更にお安くご購入いただけます。
もっと読む研磨用高耐久ゴム砥石【10個入り】
【特長】
・耐久力が高く、形態変化・消耗が非常に少ないです。
・高耐久、低摩擦ゴムを使用し、粉末砥石を使用した磨き用ゴム砥石です。
【用途】
・磨き性能を重視した、面出し仕上げ作業に最適です。
(鉄系金属・非鉄金属の研磨加工、傷消しや表面除去、加工対象の形態を変えずに表面を磨きたい時など)
【対応素材】
・鉄、アルミ、ニッケル、亜鉛、チタン、銅などの合金
【使用限度回転数】
・30000rpm
もっと読むダイヤモンド研磨紙
0
【用途】
・金型の鏡面仕上げ、難削剤の鏡面加工に使用します。
【特長】
・水や研削油の使用が可能です。裏面が粘着付きです。
色メリヤスウエス
《1kgあたり255円~でお買い得》
【特長】
・低コストで油汚れ・塗料・インキなどの拭き取り、工具・部品などの磨き作業に最適です。
・古着リサイクルの柔らかい伸縮性のある淡色柄のTシャツ・肌着などを利用した薄いメリヤス生地です。
・白ウエスよりも安価であり、幅広い種類の現場でご利用いただけます。
【仕様】
・色:複数色(淡色)
・検品方法:全金属反応タイプ検針機により検針検査、自動噴霧器により消毒液を散布し消毒
【用途】
・機械工場、金型加工工場、自動車整備工場、ガソリンスタンド、船舶工場、印刷工場などあらゆる現場での拭き取りや磨き作業に。
・ケース単位でのご購入で更にお安くご購入いただけます。
もっと読むチャンネルブラシ
ワークならし・異物除去・防塵・清掃など様々なFA用途でご使用いただけるチャンネルブラシを寸法フリー、5日目出荷でご用意いたしました。
- CAD:
- 2D
- /3D
ラッカースプレーJ スプレー塗料
安心の日本製のお徳用ラッカースプレー
【特長】
・吹きつけパターン:丸吹きタイプ
・フロンガスやトルエン、メタノール、鉛・クロム等の有害物質を使用しない安心の日本製スプレーです。
・乾きもきわめて速い
【用途】
・丸吹きタイプなので、工事や工場でのマーキングに最適
・鉄部/門扉、シャッター、フェンス、自転車、農機具、家電品、スチール家具、物置など
・屋内外木部/木製造作物、家具、建具など
・ホビー、工作品/木工品、模型、おもちゃ、手芸品など
もっと読む