コンデンサ 容量 テスター通販・販売特集
コンデンサ 容量 テスターの特集ページです。
デジタルマルチメータ 多機能 RD701やデジタルマルチメータ PC720Mなどコンデンサ 容量 テスターに関する商品を探せます。
デジタルマルチメータ 多機能 RD701
0
高入力インピーダンス1000MΩ。
【特長】
・4000カウント。
・0.3%最高確度。
・真の実効値測定(AC)。
・コンデンサ容量測定。
・※漏れ電流の大きいコンデンサ容量測定は不可。
・温度測定(K型温度センサ対応)。
・※別売アクセサリK-ADが必要になります。
・※K型温度センサK-250PC付属。
・周波数測定。
・※入力電圧:20VACrms以下。
・入力信号:正弦波または40%~70%デューティ比の方形波。
・入力感度:10Hz~20kHz/0.9Vrms以上 :20kHz~500kHz/2.6Vpまたは1.9Vrms以上 :500kHz~1MHz/4.2Vpまたは3Vrms以上。
・ADP(電流センサ)専用ファンクション。
・MAXレコーディング測定。
・データホールド/レンジホールド。
・相対値(リラティブ)測定。
・オートパワーオフ(約30分)解除可。
・電流専用端子への誤挿入警告ブザー。
・保護ホルスタ付(壁掛け/テストリード固定機能)。
・傾斜スタンド。
もっと読むデジタルマルチメータ PC720M
0
測定毎の記録が可能なロギング機能搭載、デュアル表示。
【特長】
・6000&9999カウント。
・0.06%最高確度。
・真の実効値測定(AC)。
・バックライト付デュアル表示ディスプレイ。
・高速応答バーグラフ。
・低インプットインピーダンス型ACV/DCV/Ω自動判別機能。
・コンデンサ容量測定 ※漏れ電流の大きいコンデンサ容量測定は不可。
・2ch測定可能な温度測定(K型温度センサ使用時)。※別売アクセサリK-ADが必要になる場合があります。 ※K型温度センサK-250PC×1付属。
・周波数測定(正弦波交流のみ)。
・ロジック周波数、デューティ比測定。
・コンダクタンス測定。
・MAX/MINレコーディング機能。
・ピークホールド(確度±250dgt)1ms。
・データホールド/レンジホールド。
・相対値(リラティブ)測定。
・オートパワーオフ(約30分)解除可。
・電流専用端子への誤挿入警告ブザー。
・光リンクUSBインターフェース(オプション)。
もっと読むFUSO デジタルマルチテスタ YF-3220
0
【特徴】●1999カウントのポケットテスターです。●直流電圧・交流電圧・抵抗・直流電流・交流電流・静電容量・周波数と多くの測定ができます。●導通ブザー・ダイオード・データホールド・MAX表示・オートパワーオフ・バッテリーチェックと便利な機能を持っています。●耐衝撃のホルスターカバーを標準装備しています。【用途】●直流電圧・交流電圧・抵抗・直流電流・交流電流・静電容量・周波数の測定に。
デジタルマルチメーター TDM-50
0
【特長】
・コンパクトスリムなボディーに電圧(直流、交流)、電流(直流、交流)、抵抗、周波数、静電容量、導通チェック機能(ブザー、LED)、ダイオード、1.5V電池電圧チェック機能を持たせた多機能計測デジタルマルチメーターです
・テストリードは脱着可能です
・プローブ先端は金メッキ処理加工をしています
・専用アウターケース一体型収納です
・製品本体はケースから取り外し可能です
・プローブキャップ紛失防止の為、専用収納スペースを確保できます
・オートパワーオフ、データホールド機能を搭載しています
・導通チェック時はブザーとLEDが点灯します
【用途】
・工場現場での電流、電圧等のチェックに
・電気工作での電気特性等のチェックに
・学校(教育現場)での技術実習等のチェックに
もっと読むデジタルマルチメータ MT-4510
0
多機能4,000カウントのデジタルマルチメータ。
【特長】
・指示板日本語対応でレンジ設定が分かりやすい
・電圧・電流レンジにMAX/MIN機能付
・静電容量・周波数・デューティー比の測定可能
【用途】
・電気・電子回路の製作や修理、電気工事における送電前の電圧、回路の導通チェックに利用可能
もっと読むデジタルマルチメータ DT4261 書類3点付
0
【特長】
・現場でのトラブル解析と作業効率を大幅改善
・ 現場でのトラブル解析に貢献
・ 作業効率アップ!デジタル管理で測定作業を省力(Z3210装着でExcel直接入力機能)
・ テストリードの誤挿入を防止し、安全安心(端子シャッター)
・ テストリードとキャップを一体化
・ 高い防じん防水性能(国際規格IP54対応)
【用途】
・電気工事など
【セット内容】
・試験成績表
・校正証明書
・トレサビリティ体系図
もっと読む