コンセントカバープレート通販・販売特集
コンセントカバープレートの特集ページです。
国内刃型コンセント 露出アウトレット/接地2Pタイプ 15Aやシムプレートなどコンセントカバープレートに関する商品を探せます。
シムプレート
穴加工無しのシムプレートです。30個までは、ご注文の翌日出荷で対応します。
【関連商品】
・材質違い(SK材)をお探しの方は
こちら・板厚が1mm以上のものをお探しの方は
こちら もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
プラグ 引掛形
電線の端末に結線し、コンセント等に接続して機器等へ電源を供給するために用いる、結線作業性に優れる引掛形の電源プラグ。
【特長】
・単相・三相の15Aから100A、125Vから600V定格までのラインナップ
・NEMA L5-20やNEMA L6-20、NEMA L5-30やNEMA L6-30など数多くのNEMA規格準拠品を用意
・電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」、または電線挿入穴を利用した「引締式」が可能
もっと読むコンセント 接地角型
【特長】
・15A、125Vの接地角型コンセント。
・1コ口(WK3001WP)、2コ口(WK3004WP)の2タイプとなります。
・WK3004WPは送り端子付。同方向への送りもできます。