コンセント 露出 ボックス通販・販売特集
コンセント 露出 ボックスの特集ページです。
国内刃型コンセント 露出アウトレット/接地2Pタイプ 15Aや【PANASONIC】製商品 国内刃型コンセント 露出アウトレット/2P、接地2Pタイプなどコンセント 露出 ボックスに関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
露出コンセント
取付けが安易に出来る露出型のコンセント。
【特長】
・結線作業が簡単なML端子(ねじなし速結端子)を採用。
・増設が容易な送り端子付き。
・器具の前面にリリースボタンがあるので、器具を固定したまま電線の取り外しができます。
・固定穴でさまざまな場所での設置に便利。
もっと読むプラグ 引掛形
電線の端末に結線し、コンセント等に接続して機器等へ電源を供給するために用いる、結線作業性に優れる引掛形の電源プラグ。
【特長】
・単相・三相の15Aから100A、125Vから600V定格までのラインナップ
・NEMA L5-20やNEMA L6-20、NEMA L5-30やNEMA L6-30など数多くのNEMA規格準拠品を用意
・電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」、または電線挿入穴を利用した「引締式」が可能
もっと読む- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
- Web設計対応
スチール
【穴加工対応】CH形ボックス(防塵パッキン付)
施工性の向上と豊富なバリエーションで使い易さを追求!
【特長】
・スッキリとしたデザインで操作性の良いスナッブラッチを採用しています。
・キャビネット背面は取付穴の加工スペースが広くとれます。
・内蝶番の採用によりスッキリとした外観です。
・接地端子を手前に配置し、接地配線作業が容易です。
・基板の固定には突出が少ないねじを採用しています。
【材質】
・ボックス:鉄 、 ハンドル:スナップラッチ(ステンレス)、 基盤:鉄
【仕様】
・板厚:扉1.6mm 、 ボデー:1.2mm
・扉開閉方式:片扉
・2方向配線可能
もっと読む- CAD:
- 2D
コードコネクタボディ(引掛形)
電線の端末に結線し、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器や移動車両側に設置した受電用のインレットに接続して電源を供給するために用いる、結線作業性に優れる引掛形のコネクタです。
【特長】
・単相・三相の15Aから30A、100Vから600V定格までのラインナップ。
・NEMA L5-20やNEMA L6-20、NEMA L5-30やNEMA L6-30など数多くのNEMA規格準拠品を用意。
・本体に難燃グレードUL94 V-0で耐熱性、耐トラッキング性に優れるナイロン樹脂を採用。
・用途に応じた使い分けができるよう、ゴムカバー、ナイロンカバー、赤色品、青色品を用意。
・電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」、または電線挿入穴を利用した「引締式」が可能。
もっと読むACアダプター
DC24V対応品の簡易なAVアダプターです。ご使用になるLEDの必要電力に合わせてご選定ください。
- CAD:
- 3D