コンセント アース 変換通販・販売特集
コンセント アース 変換の特集ページです。
2P→3P変換アダプタ(2Pアース端子付き)や3P→2P変換アダプタ(平行型)などコンセント アース 変換に関する商品を探せます。
3P→2P変換アダプタ(平行型)
3Pプラグを2Pプラグに変換する電源タップ。
【特長】
・コンセントの差込口形状にあわせてプラグ形状を変換できる
・下の差込口をふさがない、平行型変換アダプタ
・アースコード端子絶縁保護カバーが付いている
【用途】
・3Pプラグのコンセントを2Pプラグで使用する時に最適
もっと読むコンセント変換アダプター (接地形2P 15A 125V )
0
器具のさし込み口形状を変換するコンセント変換アダプタ。
【特長】
・既に設置されている器具のさし込み口形状の変換が可能。
・色は、3種類とも白色。
・用途に応じて3種類から選択可能。
・KD0011は、引掛形から平刃形に変換可能。
・KD0030は、引掛形から抜止形に変換可能。
・K6002は、平刃形2Pから平刃形接地形2Pに変換可能。
もっと読むプラグ 引掛形
電線の端末に結線し、コンセント等に接続して機器等へ電源を供給するために用いる、結線作業性に優れる引掛形の電源プラグ。
【特長】
・単相・三相の15Aから100A、125Vから600V定格までのラインナップ
・NEMA L5-20やNEMA L6-20、NEMA L5-30やNEMA L6-30など数多くのNEMA規格準拠品を用意
・電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」、または電線挿入穴を利用した「引締式」が可能
もっと読むACアダプター
DC24V対応品の簡易なAVアダプターです。ご使用になるLEDの必要電力に合わせてご選定ください。
- CAD:
- 3D
アースバー EBAタイプ
ネジ穴が加工済みの接地用銅バー。
【特長】
・ネジ穴が加工済みのため、購入後にタップ加工を行う必要がない
・銅バーの寸法、ネジ穴の個数など様々なバリエーションがあり、入線数に応じて選択可能
・材質:銅板 ニッケルメッキ仕上
【用途】
・制御盤、分電盤などの接地用銅バーとして
もっと読む- CAD:
- 2D