コンクリート 破砕通販・販売特集
コンクリート 破砕の特集ページです。
ブルポイント(粉砕・ハツリ用)【10個入り】やブルポイント・チゼルなどコンクリート 破砕に関する商品を探せます。
ブルポイント・チゼル
【特長】
・打撃力をフルに伝える一体構造により、強力な破砕力を生み出し、効率良い作業が可能。
・耐摩耗性にすぐれた特殊鋼を熱処理しているので、工具寿命がグンと長持ち。
【用途】
・あらゆる構造物へのハツリ、破砕、溝堀り、角出し作業に。
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
電動ハンマ(六角シャンク) HM1201
0
強力パワーでラクラク破砕できます。
商品タイプ:電気コンクリートハンマー
シャンク形状:六角軸シャンク
標準付属品:ブルポイント21-320・六角棒レンチ5
ケレンハンマ
0
ケレン作業に最適な軽量コンパクトボディのハンマー・ハンマードリル(電動)。
【特長】
・ケレン作業に最適な軽量コンパクトボディ。
・無段変速機構付で作業に合わせた打撃数を設定可能。
【用途】
・はがし、溝切り、角出し、切断、溝堀り(別売部品を使用)。
・コンクリートのハツリ、破砕。
もっと読むブルポイント
0
ハツリ、破砕用ブルポイントです。
商品タイプ:電気コンクリートハンマーオプション
シャンク形状:SDS-maxシャンク
十字ブルポイント17-280
0
十字ブルポイント(ハツリ、破砕用)です。
【特長】
コンクリートへの刺さりが良く、再鍛造不要。
商品タイプ:電気コンクリートハンマーオプション
シャンク形状:六角軸シャンク
もっと読むエアーハンマー
0
ハンマービットを入れ替えてコンクリートの小はつり、タイル・塗装の剥離に。
【特長】
・空気量調整つまみ付き
・ハンマービット別売り
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
ハンマ(SDS-maxシャンク)H41ME
0
【特長】
・ACブラシレスモーター搭載でメンテナンスフリー
・クラス最軽量(EPTA基準)とクラス最大のハツリ能力で作業がはかどる
・樹脂製のシリンダーケースカバーで握りやすく、様々な保持方法に対応可能で使い勝手がいい
・防振ハンドル搭載で振動値を低減
・使用電源:単相交流 50/60Hz共用 電圧100V
・ACブラシレスモーター搭載
・軽い押し付け力で強力なハツリ・破砕能力
【用途】
・コンクリートの破砕、ハツリ
・角出し、砂利道の穴掘り、突き固め、溝切り、切断、はがし、面荒し
もっと読む