コバンザメマグネット通販・販売特集
コバンザメマグネットの特集ページです。
マグネット 丸タイプやマグネット 角タイプなどコバンザメマグネットに関する商品を探せます。
マグネット 丸タイプ
【特長】ネオジム磁石・コバルト磁石を使用した強力な丸タイプのマグネットです。梱包を開ける際まわりに磁性品があると飛び出てくっつき、割れる可能性がございます。取り扱いに十分気を付けてください。
- CAD:
- 2D
- /3D
マグネットホルダ台
スタンダードなマグネットホルダ台。
【仕様】
・取付ねじ穴寸法:M8×1.25またはM10×1.25(型番により異なる)
・マグネット吸着力:600~1,300N(型番により異なる)
・ねじ穴深さ:7mm
もっと読むアースバー EBAタイプ
ネジ穴が加工済みの接地用銅バー。
【特長】
・ネジ穴が加工済みのため、購入後にタップ加工を行う必要がない
・銅バーの寸法、ネジ穴の個数など様々なバリエーションがあり、入線数に応じて選択可能
・材質:銅板 ニッケルメッキ仕上
【用途】
・制御盤、分電盤などの接地用銅バーとして
もっと読む- CAD:
- 2D