コバルト ドリル通販・販売特集
コバルト ドリルの特集ページです。
SD ストレートドリルやコバルトストレートシャンクドリル COSDなどコバルト ドリルに関する商品を探せます。
SD ストレートドリル
一般穴あけ用ハイスストレートドリル。
【特長】
・汎用的なドリル。
【用途】
・鋼、ステンレス、鋳物、非鉄金属など幅広い被削材の加工に最適。
もっと読む- CAD:
- 3D
コバルトストレートシャンクドリル COSD
鋼からステンレス鋼まで、汎用コバルトドリルです。
【特長】
・X型シンニングによりドリルの食いつきが安定。
・ドリルのねじれ角を強くすることで切れ味を向上。
・直径2.0mm未満の表面は白(無着色)。
【用途】
・鋼からステンレス鋼まで使用可能。
もっと読むストレートシャンクドリル SD
もっとも広い用途で使用されている汎用ハイスドリルです。
【特長】
・JIS規格に相当。
【用途】
・広い用途で使用可能。
もっと読むSG-ESS ドリル SGESS
高級粉末ハイスとSGコーティングでハイスドリル最高峰の長寿命のドリル。
【特長】
・刃先、溝形状の最適化と高精度化により、安定した加工と高い穴位置精度を実現。
・高速・高送りによる高能率加工を実現。
【用途】
・鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができ、高精度穴あけが可能です。
もっと読むTiAlNコート超硬フラットドリル2D
【特長】
・一般鋼、調質鋼、鋳鉄の加工に高いパフォーマンスを発揮
・底刃フラット形状の超硬フラットドリル2Dタイプ
・センター穴加工なしでの穴あけ加工が可能
・斜面、曲面、凹凸部、薄板への穴加工に対応
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください
もっと読む- CAD:
- 3D
ストレートシャンクロングドリル LSD
もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。
【特長】
・多様な穴あけ深さに対応するため、豊富なサイズ(溝長さ、全長)から加工に最適なドリルが選択可能
通常価格(税別) :
1,112円~
一部当日出荷可能
TiAlNコート超硬ドリル レギュラー
【特長】
・切りくずの排出性を高めるため、芯厚を小さく設計
・超微粒子超硬合金とTiAℓNコートとの組み合わせにより耐摩耗性に優れ、高速加工が可能
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。
- CAD:
- 3D