基板対電線接続用コネクタ(機器内用) PS-LA シリーズ(2.54mmピッチ)【100個入り】
・振動や引っ張りに強いロック構造と誤挿入防止構造を持ち、ばね特性を活かした2点接触構造のコネクタ用コンタクト。
【特長】
・実装高さ9.5mm、コンタクトピッチ2.54mmの小型、低背型で、PSシリーズコネクタのファミリ品。
・コネクタの倒れ込みや挿抜時のこじりに強いボックスタイプのピンヘッダ(ストレート/ライトアングル)。
・圧着式ソケットとの組合わせにより、基板対ケーブル接続用として高密度実装に最適。
・振動や引っ張りに強いロック構造と誤挿入防止構造を持つ。
・ばね特性を活かした2点接触構造のソケットコンタクト等、確実で安定した接続が得られる高信頼型。
【用途】
・電算機、事務機、通信機器、計測機器、AV機器、家電等に最適。
もっと読む