コクヨ ファイル ケース通販・販売特集
コクヨ ファイル ケースの特集ページです。
バックル式クリアボックスやサンプルボックス ワイド A4 グレー A4-WFD-Mなどコクヨ ファイル ケースに関する商品を探せます。
バックル式クリアボックス
【特長】
・部品や工具のサイズに合わせて選定可能。
・クリアのため、中身が見えて便利。
・スタッキング(積み重ね)も可能で省スペースに貢献。
【スタッキングパターン】
・MNC-1.5はNC-7、MNC-11に2個並べてスタッキングも可能。MNC-1.5、MNC-11は蓋に15cmまでの目盛り付き。
・MNC-7はMNC-11ともスタッキング可能。MNC-7、MNC-11は蓋に25cmまでの目盛り付き。
・MNC-13はMNC-25ともスタッキング可能。MNC-13、MNC-25は蓋に35cmまでの目盛り付き。
・MNC-22はMNC-45ともスタッキング可能。MNC-22は蓋に43cmまでの目盛り付き。
・MNC-30は蓋に60cmまでの目盛り付き。
・MNC-50はMNC-75ともスタッキング可能。MNC-50、MNC-75は蓋に60cmまでの目盛り付き。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)
もっと読むサンプルボックス ワイド A4 グレー A4-WFD-M
0
【特長】
・A4の用箋挟や角2封筒も効率よく収容できるワイド幅タイプです。
・整理・分類に便利な仕切板付きで、薄型の収納物の倒れ効止め効果もあります。
・丈夫で廉価な段ボール製で組立てもワンタッチです。不要時にはコンパクトに折りたためます。
【商品仕様】
・JANコード:4901480279985
・外寸法(W・D・H):256・328・260
・内寸法(W・D・H):246・311・258
もっと読むパーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)
小物をすっきり収納するのに便利なパーツケース 仕切なしタイプ ポケットサイズ。
【特長】
・仕切板なし(フリータイプ)。
・ポケットサイズなので持ち運びにも最適。
・部品等のセットケースにも大変便利。
・工具箱やキャビネットの中の整理整頓に最適。
・材質(本体):ポリプロピレン(PP)。
・生産国:日本。
もっと読む収納ケース クリアライトボックス
中身の見えやすいバックル式コンテナ。
【特長】
・フタ・本体共に半透明仕様のため外側からでも内容物が確認可能。
・バンドやひも掛けに便利な溝があるフタ付き。
・フタがロック付きで、倒れても中身がこぼれ落ちない。
【用途】
・バックヤードで予備在庫の保管や整理。
・車庫や駐車場でのメンテナンス備品保管。
・物置内の整理。
・簡易工具箱として、また小規模事務所での備品整理。
もっと読むフリーサイズ木製基板
【特長】基板用途にぴったりな木製のフリーサイズパネルです。
積層合板の平板パネルです。
1mm単位でサイズを選択できます。
プラスチック発泡PPシート スミセラー
柔軟性と耐衝撃性に優れ、軽量で高剛性の発泡シート。
【特長】
・均一、微小セル径で、表面は滑らかな感触。
・水やゴミ、埃の侵入を防ぎ、洗浄も行えるため衛生的。
・表面平滑性が良く、コロナ処理を施していることから印刷性に優れる。
・リサイクル、リユース性に優れる。
【用途】
・緩衝材、仕切板、陳列用棚、ボード板に最適。
もっと読むプラスチック段ボール サンプライ
【特長】
・高剛性・高衝撃に優れています。
・耐水、耐薬品性、ヒンジ特性に優れています。
・二次加工(裁断、打抜き、折り曲げ)が容易です。
・防塵性、易印刷、接着性、耐候性に有効な処理を施しています。
・中空部分に空気層があることで、断熱性・遮音性の効果があります。
【用途】
・段ボールやベニヤ板の代替に。
・通関箱、緩衝材、仕切り。
・看板やボード板、棚板。
もっと読む