ケーブル切断機通販・販売特集
ケーブル切断機の特集ページです。
切断工具 ケーブルカッターや切断工具 ラチェット式ケーブルカッターなどケーブル切断機に関する商品を探せます。
切断工具 ケーブルカッター
小型ながら切断が非常に簡単で、切味抜群の銅線・アルミ線用のケーブルカッター。
(鉄線不可)
切断ケーブルに合わせて3タイプをご用意
高速切断機CC14SF
0
【特長】
・握りやすいソフトグリップです。
【商品仕様】
・型番:CC14SF
・最大切断能力:丸材90°/65mm、丸パイプ/120mm、L形鋼/130×130mm
・砥石サイズ:355mm
・電源:AC100V 50/60Hz
・コード長/4m
・付属品:砥石(本体装着)、六角棒スパナ
・サイズ(mm):318×468×603
・重量(kg):16
・用途:軟鋼パイプ(水道管・鋼管等)、軟鋼形鋼(アングル鋼・チャンネル鋼等)、軟鋼丸棒の切断に。
もっと読むハンディケーブルカッター
0
【特長】
・特殊鋼使用により切れ味、耐久性に優れています。
【用途】
・電気工事などのケーブル線切断作業に。
・細径の樹脂パイプの切断に。
もっと読むケーブルカッター N-18
切断時に対象物が逃げにくいケーブルカッター。
【特長】
・IV線22mm2でも片手で軽く、きれいに切断できます
・切断能力:VVF線2.0mmΦ×2芯
ケーブルカッター PK-50・PK-51
電線を逃がさず軽い力でキレイにカットできるケーブルカッター。
【特長】
・はさみと同じように、両側から刃を合わせる切り方なので、切断面がまっすぐキレイに切断。
・電気工作物に接続している電線や配電盤などの奥まった場所の細い電線カットに便利。
【用途】
・より線など細かい線のカット。
・IV線、VVF、VCT、同軸ケーブルなどのカット。
もっと読む高速切断機 FCC14ST
0
【特長】
・大形バイスで材料をしっかり固定
・バイス高78mm
・Φ120mmパイプも余裕で固定
・素早くバイスの移動・固定ができるワンタッチバイス付
・床面とトイシの思わぬ接触を防止するアンダーカバー付
・操作性の良い大形トリガースイッチ採用
・角度切断可能
・トイシの脱着が簡単にできるスピンドルロック付
もっと読む355ミリ切断機
0
パワフルで粘り強い切断力を持ち、クイックバイスを使って材料を素早く固定し、切断する角度を調節することができます。
ハンディケーブルカッター TBCCシリーズ
0
【特長】
・特殊鋼使用により切れ味、耐久性に優れています。
【用途】
・電気工事などのケーブル線切断作業に。
・ゴム・ウレタンや細径のパイプ切断に。
【材質】
・クロムバナジウム鋼
もっと読む