ケーブル 巻き取り通販・販売特集
ケーブル 巻き取りの特集ページです。
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)や工業自動化耐久性ロボット用ケーブル KDF-SBシリーズ(シールド付)などケーブル 巻き取りに関する商品を探せます。
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
ドラムのむき出し部分を極力少なくしたので、作業者の手指の挟まれる事故を防止します。
スプリングのトルク変化を、テーパドラムにすることによりバランスが取れる機構にしたもので、吊り下げ物を手で軽く上・下操作する事を可能にした機器です。
【特長】
・疲労を減少し作業効率を向上させます
・工具の位置を安定させ正確な作業ができます
・工具の汚損を防止します
・電気や空気による動力は不要で、安全作業ができます
【用途】
・組立製造ラインの各種ツール懸垂に
・長時間のネジ締め・分解作業をするとき
・機器、治工具及び加工部品、素材の懸垂、芯出しをするとき
もっと読む通常価格(税別) :
3,948円~
一部当日出荷可能
c-UL
VW-1
ULAWM
ULLISTED
耐油
より線
細線化導体
1重シールド
ツイストペア
300V
工業自動化耐久性ロボット用ケーブル KDF-SBシリーズ(シールド付)
【特長】
・フッ素樹脂絶縁・耐屈曲性
・耐熱性
・シースつや消し
・UL・cUL規格ケーブル
・CE対応、NFPA70、NFPA79対応(UL444:CM)
【用途】
・ケーブルベアへの配線
・ロボットアーム旋回部分への配線
・耐ノイズ性要求箇所への配線
もっと読む通常価格(税別) :
1,226円~
一部当日出荷可能
c-UL
VW-1
電安法PSE
ULAWM
電源用
耐油
より線
600V
工業自動化ケーブル VCT531XXシリーズ(耐油/耐熱/耐震)
【特長】
・電気用品安全法(7心以下)&UL、cUL AWM規格ケーブル
・耐油、耐熱性(105℃)、耐震性
・細線化導体
・シースつや消し
【用途】
・電気機器内外への配線
・屋内外の移動用電気機器への配線
もっと読むビニルキャブタイヤ丸形コード(PVC) VCTF
可とう性に優れているので、巻込み形電気掃除機等の電源コードに広く使用されている。
【特長】
・柔軟性・加工性に優れ、線心識別も容易にできる
・シュリンク包装化(2×0.75mm2~4×2mm2)の採用により開梱が容易です
・包装材の廃棄量も減り、ポリエチレンフィルムの採用で焼却時は有害物質を発生しない
【用途】
・屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できる
・0.3mm2、0.5mm2は100V未満の回路で使用すること
もっと読むケーブルキャリア フラップ開閉タイプ 本体+取付金具
フラップが左右どちらからでも開閉可能なケーブルキャリアです。
リンク数計算方法は下記概要技術情報ページをご覧ください。
【URL】https://jp.misumi-ec.com/pdf/fa/2015/p1_681.pdf
※リンク・取付ブラケットの単体販売は承っておりません。リンク数は余裕を持ってご注文ください。
- CAD:
- 2D
- /3D
キャブタイヤケーブル VCT
移動用電気機器や制御用回路に使用され、多色による線心の識別が可能。
【特長】
・曲げやすく線心の識別が容易で作業性に優れている
・さまざまな用途に対応できるように幅広い心数を取り揃えております
【用途】
・工場や工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などにご使用いただけます
もっと読む通常価格(税別) :
1,333円~
一部当日出荷可能
CVV-S ビニル絶縁ビニルシースケーブル
静電遮へい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV-S)。
【特長】
・CVV-Sは鉛フリーPVCを使用。
・銅テープ遮へい品。
【用途】
・発電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25、2mm²が最も多く使用されている。
・線心数は、30線心程度が一般的で、計装用として最近線心を対よりして使用する場合もある。
もっと読む通常価格(税別) :
2,531円~
一部当日出荷可能