ケース収納通販・販売特集
ケース収納の特集ページです。
収納ケース"プレクシーケース"や収納ケース”ライトボックス”(OD色)などケース収納に関する商品を探せます。
収納ケース"プレクシーケース"
0
【特長】
・引き出しが透明のため、外側からでも中身が確認できます。
・備品や部品の整理整頓に最適です。
・トレーナーが約7枚収納できます。
・セーターなら約5枚収納できます。
【材質】
・天板・外枠・引き出し:ポリプロピレン(PP)
もっと読む収納ケース”ライトボックス”(OD色)
【特長】
・フタがロック付で、倒れても中身がこぼれ落ちません。
・バンドやひも掛けに便利な溝があるフタが付いています。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)
もっと読むコーナーガード付アルミケース EXPシリーズ(アルミパネルタイプ)
【特長】
・コーナー部がシリコンゴム製ガード付で、デザインと耐衝撃性に優れたアルミ押出材ケースです
・6サイズ追加し全73サイズ、上下カバー2色・フレーム8色の組合わせにより、合計16タイプの色仕様から選択可能です
【用途】
・測定器、産業用ファンレスPC、ネットワーク、通信機器、コントローラー等のケースとして利用可能
もっと読む- CAD:
- 2D
通常価格(税別) :
1,716円~
一部当日出荷可能
収納ケース クリアライトボックス
中身の見えやすいバックル式コンテナ。
【特長】
・フタ・本体共に半透明仕様のため外側からでも内容物が確認可能。
・バンドやひも掛けに便利な溝があるフタ付き。
・フタがロック付きで、倒れても中身がこぼれ落ちない。
【用途】
・バックヤードで予備在庫の保管や整理。
・車庫や駐車場でのメンテナンス備品保管。
・物置内の整理。
・簡易工具箱として、また小規模事務所での備品整理。
もっと読むOS型アルミサッシケース
高さが13種、幅が8種、奥行が5種の351サイズのケースシリーズです。
【特長】
・パネル、側板、天板、底板はすべてアルミ製で、加工・シルク印刷・彫刻が容易。
・組立式で独立型の筐体としても、マウントブラケットを利用してラック取付ユニットとしても使用可能。
・組立式ですのでパネル、側板、天板の加工が簡単です。
・すべての面が前面パネルとして利用できる万能型ケースです。
・オプションのマウントブラケット、チルトスタンドの取付は穴加工をして固定して下さい。
【用途】
・測定器、電源装置、検査機器、オーディオシャーシ等に利用可能。
もっと読む- CAD:
- 2D
CSS型シリコンカバー付プラスチックケース
0
【特長】
・シリコンカバー付の小型プラスチックケースです
・カバーは弾力があり滑りにくく、落下などの衝撃から機器を保護します
・シリコンカバーは前面開口なしと開口ありの2タイプございます
・コイン電池収納スペースありタイプは電池交換が容易です
・付属の端子を基板にはんだ付けしてご利用下さい
・4サイズ16機種、10タイプの色仕様からお選びいただけます
【用途】
・リモコン、無線機、簡易測定器等、小型の機器にご利用いただけます
もっと読む- CAD:
- 2D
収納ケース ロックス
【特長】
・アップロック式でフタが外れにくい仕様になっています
・フタに簡易スケールが付いています
パーツケース KP-01・KP-02・KP-03
電子パーツや小物部品の整理・保管・運搬に最適!耐久性抜群の透明パーツケース。
【特長】
・素材はポリプロピレンを使用。軽量、コンパクトで耐久性に優れたパーツケースです。
・仕切板を収納物の大きさに合わせて自由に移動出来ます。
・透明ケースですので内容物の確認ができます。
フタは半透明です。
【用途】
・電子パーツや小物部品の整理・保管・運搬。
もっと読む